출범 당시부터 신뢰를 쌓아 온 전시회 참가기업들: HARTING, 하노버 산업박람회 기념일을 함께 축하하다
올해는 우리 모두가 하노버 박람회에서 뜻깊은 기념일을 축하할 계획이다 (2017. 4. 24. ~ 28. 홀 11, 스탠드 C15). 세계 최대의 산업박람회인 하노버 메세(Hannover Messe)가 올해로 70주년을 맞이한다. 아울러 HARTING 테크놀로지 그룹이 금번 축하행사에 참여할 합당한 이유도 있다. 이 가족소유 및 가족경영 기업은 1947 년 이래 매년 니더작센주의 수도로 여정을 떠난 소수의 참가업체에 속하기 때문. 하노버는 HARTING에 여러가지 이유로 중요한 곳이다.
“통합 산업은 가치를 창조합니다. 금년도 하노버 메세에서, 당사는 HARTING 제품 및 솔루션이 고객의 이익 증대에 실질적인 기여를 할 수 있다는 점을 보여줄 계획입니다.” 필립 하르팅 대표이사의 말이다.
1947년부터 이어온 파트너십 이야기
회사 창립 당시, 설립자 빌헬름 하르팅은 자신의 손자 필립과 마레사 하르팅이 2017년에 4,300명의 종업원을 고용한 - 1945년 이래 3대에 걸쳐 이어진 - 테크놀로지 그룹의 수장이 될 것을 알지 못했다.
"Wilhelm Harting Mechanische Werkstätten"이 1945 년 민덴(Minden)에서 창업한 당시, 빌헬름 하르팅은 자신의 새로운 사업을 위한 고객들을 찾았으며, 먼저 전기 울타리, 핫플레이트, 에너지 절감 조명 및 다리미 제작 사업에서 성공했다.
가용한 호택 객실이 180개에 불과했기 때문에, 1만명 이상의 방문객은 민박집을 찾아야 했다.
HARTING은 이후 수년간 박람회에 더 많이 참가하면서, 시장과 고객의 ‘니즈’와 기술 경향을 전망하는 당사의 기업 비전 및 예측을 제시했다. 그 후 10년간 의료기기, 테이프 녹음기 및 주크박스 등이 생산되었다. 1956년 특허를 획득한 Han®커넥터를 필두로 이어진 신형 커넥터는 위대한 성공 스토리의 시작을 알리는 획기적인 일로, 박람회에서 HARTING에 이목을 집중시켜 시장 입지를 공고히 다졌다. 또한 현대식 담배 자판기 생산도 지속적인 매출 신장에 크게 기여하였다. 1970년대 말은 기업 역사상 국제화를 개막한 새로운 시대로 기록되며, 이는 글로벌 기업으로 도약하는 첫걸음이 되었다.
오는 4월이면, 하노버 산업박람회는 지난 70년 HARTING 무역박람회 역사상 가장 중요한 날을 맞게 된다. 1,600m² 규모의 메인 스탠드를 커버하는 공동 부스의 파트너로, HARTING은 고도의 혁신 테크놀로지 기업으로서 입지를 확고히 지키고 있다. 또한, 산업용 연결 테크놀로지에서 모든 응용부문을 위한 제반 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션을 적용함으로써, 당사는 통합 산업(인더스트리 4.0)을 위한 솔루션 공급업체로 발전했다.
하지만, 박람회에 대한 HARTING의 기여는 개막식 라인업에 서는 당사의 물리적 참석에 국한되지 않는다. 또한, Deutsche Messe AG Hannover의 건설 ∙ 투자위원회 및 하노버 메세 자문 위원회 회장을 장기 연임한 디트마 하르팅의 역할, Deutsche Messe AG 감독 이사회 이사직 및 2002년 이래 부의장을 역임한 점에서도 당사의 강한 소속감이 증명된다. 그의 폭넓은 공헌을 인정 받아, 디트마 하르팅은 무역박람회 금메달Trade Fair Honorary Gold Medal (2006) 및 니더작센 공로훈장Lower Saxony Service Medal (2004)을 수상한 바 있다.