Han® DDD: 최소의 공간 사용으로 안전한 신호 전송
뉘른베르크 - Han® DDD 산업용 커넥터는 현재 로봇 분야에서 소형화를 가장 일관되게 구현하고 있다. 모노블록은 최소 설치 공간에서 최강의 전송 기능을 구현할 수 있어 Han D® 시리즈의 장점을 증폭시킨다. 트리플 "D"는 최대 접점 밀도를 나타낸다.
공간 절약형 솔루션에 대한 니즈는 기계설비, 로봇 공학, 자동화의 기본 주제다. 이는 HARTING이 고밀도 접점 및 소형 규격을 대표하는 Han D® 시리즈를 개발하게 된 계기가 되었다. Han® DDD는 기존의 규격과 치수 및 전기적 특성은 동일하지만, 접점 수는 2배 이상 더 많다.
"트리플 D"는 최대 107개의 접점으로 신호나 전력을 전송할 수 있다. 전력은 자매품인 Han DD® (최대 250V/10A)와 대등하다. 또한HARTING은 자동화 또는 로봇공학의 취급을 간편화하기 위해 그립 패널 및 가이딩 핀/부시 등의 부속품을 제공한다.
다음과 같은 방법을 사용하여 보다 높은 전력 밀도를 달성했다.
- 절연체에 부착물을 삽입하여 접점 간의 연면거리 연장;
- 향상된 PE 연결로 추가 접점 챔버를 위한 절연 재료 공간 확보.
- 접촉면 사이의 거리를 줄이기 위해 챔버의 오프셋 배치 사용.
따라서 Han® DDD는 기존 제어 캐비닛에서 인터페이스 사용을 최적화할 수 있다. 공간 절약형 애플리케이션은 전기 연결이 필요한 모든 산업 분야에서 사용 가능하다.
고객의 이점:
- 소형화 : 기존 표준에 비해 표면 접점이 2배 가까이 증가하면서도(+130%), 전기적 특성은 동일하게 유지;
- Han® DDD는 인터페이스당 접점 수가 많아, 사용 시 비용 절감이 가능하다. 예를 들어, PE 접점의 와이어 페룰 장착 시, 작업처리에 별도의 공구가 불필요하다.
- Han® DDD를 적용하면 조립 시간이 단축된다. 표준 연결 기술 덕분에, 로봇과 기계 모듈에 필요한 케이블 라인을 Han® D로 쉽고 빠르게 배선할 수 있다.