Han® 1A: 제품 경량화로 다목적 응용이 가능하다
뉘른베르크 --- 공장 및 시스템의 모듈화 진행이 계속되면서, 산업 부문은 그 어느 때보다 더욱 소형화된 기계를 사용하고 있다. 소형 부하 연결을 위해서는 콤팩트하고 견고한 모듈형 연결장치가 필요하게 되었다. HARTING은 Han® 1A를 출시함으로써 이러한 경향에부응하고 있다. 사각 커넥터는 다음과 같은 다양한 장점을 지니고 있다: 이 커넥터는 데이터, 신호 및 전력 전송에 적합할 뿐 아니라, 예를 들어 제어 시스템, 소형 드라이브 및 스위치 캐비닛 설비와 같은 이상적인 솔루션도 제공한다.
신규 시리즈의 하우징, 인서트 및 케이블 글랜드는 고성능 플라스틱으로 제작되어 커넥터의 무게는 가벼워졌다. Han® 1A는 기존의 모든 Han® 솔루션보다 작다. 가장 작은 사각 커넥터 제품군인 Han® 3A에 비해 소요되는 공간은 약 3분의 1 정도로 줄어든다.
Han® 1A의 모듈형 설계는 각 애플리케이션에 최대의 유연성을 제공한다. 다양한 과제에 대한 솔루션은 단지 소수의 요소로부터 개발될 수 있다. 최대 16A/400V의 정격 전력을, 인서트당 최대 12개의 접점을 통해 신호를, 10Gbps(Cat. 6A)의 속도로 데이터를 모두 전송할 수 있다.
고객의 요구 사항에 따라 새로운 시리즈의 커넥터가 최적의 솔루션을 제공한다. 따라서 사용자는 고전적인 금속 클램프 잠금장치 및 하우징에 이미 통합된 걸쇠 잠금장치 사이에서 결정할 수 있다. 연결 기술에는 나사 연결 및 압착 연결(crimp connection)의 두 가지 옵션도 있다.
또한, 애플리케이션의 유연성은 폭넓게 다양한 유용한 액세서리를 통해 향상된다. 케이블 글랜드 또는 단일 와이어 씰을 사용하면, 몇 초내에 Han® 1A 시스템을 IP20 솔루션에서 가혹한 산업 환경에 적합한 IP65 커넥터로 변환할 수 있다.
Han® 1A 개요:
- 총 중량 감소: 플라스틱 부품 덕분에 Han® 1A의 총 중량은 가벼운 편이며, 특히 금속 커넥터와 비교했을 때 더욱 가볍다.
- 다기능성: 모듈형 컨셉으로 제작되어 다양한 애플리케이션을 지원하는 "맞춤형" 솔루션. Han® 1A는 데이터, 신호 및 전력 전송을위한 인서트와 다양한 액세서리를 제공한다.
- 시간 절약: 모든 개별 컴포넌트의 간단한 "메이트 앤 클릭" 설계를 통해 단 몇 초 만에 커넥터 조립이 가능하다.
- 공간 절약: Han® 1A 컴포넌트는 소형화 추세에 부합한다. 동시에, 그들은 심지어 가혹한 산업 환경에서도 견고한 Han® 커넥터를 만들 수 있다.
- 비용 절감: 모듈 시스템은 소수의 개별 컴포넌트들로 구성된다. 실제로 몇 개의 서로 다른 부품에서 무제한의 솔루션을 만들 수 있으며, 이로써 스토리지 비용을 절감할 수 있다.
- 최고 Cat. 6A에서의 데이터 전송: Han® 1A는 매우 다재다능하다. 전력 및 신호 전송 외에 고속 데이터 전송도 가능하게 한다.
- 필요 시 IP 보호등급: 필요 시 IP65 솔루션은 하우징 요소 또는 단일 와이어 씰을 사용하여 쉽게 달성할 수 있음