Han® Rear-Fit: Quick installation of interfaces inside the switch cabinet
Han® B 및 Han-Eco® B standard의 솔루션에 더하여, 무고장 데이터 전송을 위한 후방 장착형 인터페이스인 Han® B/EMC Rear-Fit도 2020년 1분기에 출시될 예정이다. 핸들링 간소화로 제어 캐비닛에 인터페이스를 설치하는 절차가 단축되어, 로봇공학 및 자동화 테크놀로지 제조업체에게 흥미로운 옵션을 제공한다.
Han® industrial 커넥터는 가능한 최대의 설치 편의성을 제공하면서도 컴포넌트 내구성에 대한 요건이 수준 높은 환경에 특히 적합하다. 이제까지, 제어 캐비닛에 인터페이스를 설치하기 위해서는, 먼저 외부 패널을 절단하여 케이블 배선 작업을 수행해야 했다. 인서트 조립은 그 후에 제어 캐비닛 외부에서 실행되었다.
그 점에서 신형 Han®솔루션은 이전 버전과 다르다: 조립식 인서트는 제어 캐비닛 내부에서 벌크헤드 하우징으로 직접 스냅 체결될 수 있다. 이로써, 시간 및 비용 상의 이점을 얻을 수 있다.
접점 인서트는 플라스틱 마운팅 프레임에 장착되며, 이 프레임은 알루미늄 소재의 리어 핏(Rear Fit) 장착 하우징에 단단히 스냅 체결되어, 필요 시 해체하기가 그만큼 손쉽다. PE 연결부는 금속 하우징에 구조적으로 안전하게 부착된다. IP65/66 보호 등급 달성은 물론 자외선 복사 및 오존 배출로부터 보호하기 위해, 플랜지 고무 씰이 리어 핏 장착 하우징 내부까지 작용한다.
리어-핏 옵션을 사용하면 조립 전 유닛의 조립 효율이 높아진다. 제어 캐비닛 및 기계 모듈의 연결부는 개별적으로 크게 사전 조립 가능한다. 이는 비용상의 이익을 가져온다.
신형 Han®후방 장착 커넥터는 이전 세대의 커넥터와 호환 가능하다. Han®제품 라인의 모든 접점 인서트 및 모듈은 신형 리어-핏 장착 하우징에 제한 없이 사용할 수 있다. "로봇공학 및 자동화 테크놀로지의 제조업체들이 이제 Han® 포트폴리오에서 경제적으로 흥미로운 새로운 대안을 갖게 되었습니다" HARTING Electric의 Installation Technology Han® 테크니컬 애플리케이션 부문 게로 데그너 (Gero Degner) 이사의 말이다.