HARTING MICA®,
현금 수송 차량과의 모바일 무선 연결을 암호화하다.

유럽의 대표적인 현금 수송 장갑차 제조업체 중 한 곳에서는 이동통신망을 통해 자사 차량에 원격으로 접속할 수 있도록, 인포텍의 암호화 기술이 탑재된 MICA® Wireless Edge 컴퓨터를 사용하고 있습니다.

매일 수백만 유로가 공공도로를 통해 수송됩니다. 현금 수송 차량은 범죄자들의 손쉬운 먹잇감으로 보일 수 있습니다. 따라서, 기업들은 자사의 차량을 보호할 대책을 마련해야 합니다. 방탄 보호기능 이외에도 차량에 대한 끊김없는 탭 연결은 중요한 보호 조치입니다. 현금수송 차량들이 이동 통신사의 서로다른 셀을 통해 끊임없이 이동하기 때문에, 이 특수 차량 제조업체는 Infotecs 솔루션을 채택하기로 결정했습니다. 본 솔루션은 HARTING의 강력한 MICA® Edge 컴퓨터와 암호화 소프트웨어 ViPNet을 결합하여 차량에 무선 게이트웨이를 제공합니다.

ViPNet의 소프트웨어 정의 VPN 솔루션을 활용하면 이동통신망(mobile cellular network)을 경유하여 언제든지 차량에 접속할 수 있습니다.

ViPNet  소프트웨어 정의 VPN 솔루션의 올웨이즈온(Always-on) 기능 덕분에, 암호화된 이동통신연결(mobile cellular connection)을 통해 언제든지 차량에 액세스할 수 있습니다. 다른 VPN 솔루션에서는 연결이 중단되거나 이동통신사(mobile provider) 네트워크가 변경될 때마다 보안 연결을 다시 설정해야 합니다.

또한, 암호화된 올웨이즈온(Always-On) 모바일 연결은 차량 모니터링에 새로운 가능성을 제공합니다. GPS에 의한 차량 추적이 항상 가능한 것은 아닙니다(예: 터널). 이제 운영자는 원활한 차량 추적을 할 수 있게 되었습니다. 이동통신망(mobile cellular network)을 이용하면 터널에서도 차량을 추적할 수 있어, 현금인출업체의 보안 수준이 상당히 높아집니다.

MICA® Wireless 컴퓨터는 차량에 영구적으로 설치되며 EMNify의 E-Sim이 장착되어 있습니다. EMnify의 글로벌 로밍 서비스는 차량이 사용되는 다른 국가의 각 이동통신사(mobile operator)와 별도의 모바일 계약을 체결할 필요가 없습니다. MICA® 하드웨어를 사용하면, 차량 제조업체의 특정 버스 시스템의 원격측정 데이터를 전송하여, 예측 또는 예방 정비 분석용으로 해당 데이터를 평가할 수도 있습니다. 이로써 차량 고장은 발생하기 전에 미리 방지할 수 있게 되었습니다. Infotecs 솔루션은 데이터 전송을 위한 대기 시간이 매우 짧기 때문에, 소프트웨어 업데이트를 원격으로 차량에서 직접 실행하는 것도 가능합니다.