온디맨드 웹 세미나
Beckhoff 사가 소형화 과제를 해결한 비결: HARTING ix Industrial® 이 XTS를 충족합니다
온디맨드 웹 세미나
등록 후 웹 세미나를 시청하십시오: 등록 후 즉시 또는 이후에도 동영상 시청이 가능합니다. 등록 후 전송되는 이메일에는 웹 세미나 동영상 링크가 포함되어 있습니다.
Beckhoff XTS 시스템 및 HARTING ix Industrial®을 사용함으로써, 두가지 진정한 혁신이 하나로 결합됩니다.
선형 운송 시스템 XTS 활용으로, Beckhoff는 개별적이고 지속적인 제품 운송을 가능하게 합니다. 해당 시스템은 선형 및 회전 드라이브의 이점을 결합함으로써 자동화 애플리케이션에서 자재 운송을 위한 새로운 가능성을 완벽히 창조합니다. HARTING의 ix Industrial® 인터페이스는 최신 버전의 XTS 시스템의 오래된 RJ45 인터페이스를 대체합니다. 영리한 공간 절약형 설계는 동일한 공간에서 12개의 이동기(mover) 대신에 48개의 이동기를 사용할 수 있게 함으로써 성능 면에서 400%의 향상을 가능하게 합니다. 웹 세미나에서, HARTING과 Beckhoff 사는 이와 같은 흥미로운 솔루션 뿐 아니라, HARTING ix Industrial® 및 XTS 시스템도 소개할 것입니다.
상세설명
- 언어: 영어
- 시작 시각: 원하는 경우 언제나
- 진행 시간: 60분 (Q&A 시간 포함)
논의할 내용:
- 디지털 변환: 트렌드 및 이것이 연결 솔루션에 미치는 영향
- 작고 단단하다: ix industrial을 진정한 슈퍼히어로라고 부르는 이유
- 애플리케이션 사례: Beckhoff XTS 시스템
발표자
산업 개척자들을 위한 웹 세미나 시리즈
더 많은 웹 세미나를 보고 싶으십니까? 당사의 시리즈 산업용 이더넷 트렌드 2020에서, 우리는 산업용 이더넷 분야의 트렌드, 개발현황 및 솔루션들을 소개합니다. 이번 웹 세미나를 통해 영감을 받고, 귀사의 성공을 위한 기회를 잡으십시오.
HARTING에 관하여
HARTING 테크놀로지 그룹은 데이터, 신호 및 전력의 세 가지 라이프라인을 위한 산업 연결 기술부문의 세계적인 선도 공급업체 중 하나이며, 14곳의 생산 공장과 44개의 판매기업을 소유하고 있습니다. 당사는 또한 소매점 결제 시스템을 비롯, 자동차 및 산업 시리즈용 전자기 액추에이터, 전기차 충전 설비는 물론 자동화 기술, 기계 및 공장 엔지니어링, 로봇공학 및 운송 개발 부문의 고객 및 응용 기기를 위한 하드웨어 및 소프트웨어도 생산하고 있습니다. 2017/18 회계 년도에는, 5,000여명의 직원들이 7억 6200만 유로의 매출을 달성했습니다.