Han® S, 완전한 케이블 어셈블리를 제공하다
에너지 효율성은 HARTING이 관심을 갖고 있는 주제로, 이 테크놀로지 그룹은 이를 위한 특정 솔루션을 제공하고 있다. HARTING은 Han® S를 적용함으로써 고객이 배터리 모듈을 기반으로 에너지 저장 시스템을 구축할 수 있도록 일련의 커넥터를 개발했다. 또한, Han® S는 전면 장착형 에너지 저장 시스템을 위해 특별히 설계된 최초의 HARTING 개발 커넥터이다. HARTING은 설치 소요시간을 더욱 단축하고 현장에서 필요한 배선의 부담을 줄이기 위해, 각각의 용도에 맞추어 제작된 완전한 조립식 케이블 어셈블리와 함께 결합되는 인터페이스를 제공하고 있다.
해당 어셈블리로는 Han® S 200 CA-c-b/r 25², CA-c-b/r 35² 및 CA-c-b/r 50 mm² 등이 있으며, 케이블 길이는 20 cm, 30 cm, 40 cm 및 50 cm의 케이블 길이로 제공된다. 이들 어셈블리는 -50 ~ +120 °C 범위의 온도에서 사용 가능하다. 제품은 무할로겐(halogen-free)로 제작되어 오존에도 강하다. 전압 한계는 교류에서는 1.8 kV (25 mm²) ~ 3 kV (50 mm²) AC이고, 직류에서는 2.7 (25 mm²) ~ 4.5 kV (50 mm²) DC이다. Han® S 어셈블리는 EN 45545-2 및 NF F 16-101를 포함한 다양한 표준 규격을 충족한다.
Han® S는 현재 시장에서 요구되는 가장 높은 표준인 고정형 에너지 저장 시스템의 신규 UL 4128 표준규격을 포함하는 모든 기술 요건을 충족하므로 배터리 저장 시스템 구축에 최고의 안전성을 제공한다.
핑거 프로텍션 접점 적용으로 안전한 설치
단일 핀 커넥터는 에너지 저장 장치의 전면 장착 서랍에 적합하며 1500V에서 최대 200A의 정격 전류를 전송할 수 있다. 이 커넥터는 다양한 유형의 연결부(M8 볼트 또는 버스바)와 핑거 프로텍션 접점 적용으로 안전한 설치가 보장되며, 사용자가 육안으로 잠금 상태를 확인할 수도 있다. 또한 방진 기능이 구비된 이 제품은 빨간색(+)과 검은색(-)의 두 가지 색상으로 극성이 표시된다. 즉, Han® S는 극성을 잘못 연결할 수 없는 기계적 코딩 시스템을 갖추고 있다는 말이다. 이러한 기능 덕분에 이 신형 커넥터는 다수의 배터리 모듈 연결에 이상적인 솔루션이다.