har-modular®: 전원, 신호 및 데이터를 위한 모듈 – 이상적 결합 가능
10.05.2021 13:47 시에
산업 분야의 기기 개발은 더욱 짧은 주기로 진행되고 있는 추세다. 동시에 장치는 점점 더 소형화되어, 전송해야 하는 모든 데이터, 신호 또는 전원에 적합한 솔루션을 찾는 개발자에게 과제로 주어지고 있다. HARTING은 개발자의 작업을 손쉽게 하고자, PCB에 전혀 새로운 범위의 유연성을 제공하는 har-modular® 솔루션을 제공하고 있다.
har-modular®는 모듈방식을 원칙으로, 크기와 아키텍처 측면에서 이미 수십 년간 사용되어 온 DIN 41 612 규격을 기반으로 한다. 과거처럼 경직된 수많은 솔루션에 의존하지 않고, 이제 har-modular®는 편리한 온라인 컨피규레이터를 통해 모든 라이프라인을 전송할 수 있도록 다양한 모듈의 모듈식 시스템을 제공한다.
결과적으로, 개발자는 해당 애플리케이션에 적합하도록 맞춤제작 및 미세 조정된, 전원, 신호 및 데이터용 개별 모듈을 결합하여 주문할 수 있다. 다양한 모듈이 구비되어 모든 애플리케이션을 충족할 수 있는 조 단위 조합이 가능하며, 배치 사이즈 1부터 주문할 수 있다. 이로써 시제품을 매우 빠르고 유연하며 비용 효율적으로 장착할 수 있는 동시에, 시리즈 생산도 즉시 시작할 수 있다. 이 매우 유연한 콘셉트는 시장에 완전히 새로운 개념으로, 개발 분야에서 선구적이고 혁신적인 개념으로 선도한다는 HARTING의 자기 인식이 투영된 것이라 할 수 있다.