RJ Industrial® MultiFeature, IIoT로의 접근을 손쉽게 하다
10.05.2021 13:55 시에
HARTING은 또 다시 하노버메쎄 2021(2021년 4월 12~16일)에서 디지털 에디션을 전시한다. 이번 전시회에서는 IIoT로의 전환을 위한 적절한 인프라에 대해 강조할 계획이다. RJ Industrial® MultiFeature(조작 면에서 기존 RJ45에 비해 상당히 개선된 버전)와 같은 솔루션이 전시될 예정이다.
견고한 금속 하우징과 조립 시 가닥을 정확한 길이로 자동으로 잘라주는 내장 나이프 덕분에 보다 손쉬운 조작이 가능하게 되었다. 조립 시간이 짧으면 시스템 설치에 소요되는 귀중한 시간을 절약할 수 있다. 결과적으로, 가장 빈번하게 활용되는 데이터 인터페이스는 산업 환경에서 사용하기에 적합하도록 더욱 최적화되었다.
HARTING은 소형 장치 설계업체를 대상으로 공간 절약형 ix Industrial® 이더넷 인터페이스를 중심으로 한 모든 혁신 기술과 확장된 포트폴리오를 선보일 예정이다. 이 인터페이스는 크기 면에서 70% 더 소형화되었으며, 설치 공간은 더 컴팩트해도 동시에 안전성은 더욱 향상된 기가비트 이더넷을 제공한다. IEC 61076-3-124규격에 표준화된 ix Industrial®은 자동화 시나리오에서 8와이어 기가비트 이더넷에 대한 미래 표준규격을 보여준다. 사실상 모든 용도에 적합하게 구성된 다양한 소켓, 커넥터 및 특수 인서트 하우징 제품군은 현재 하노버메쎄에 이상적으로 전시되어 있다.