압축 공기, 에너지 저장 및 이더넷을 위한 신형 Han® 모듈
HARTING은 Han-Modular® 제품 시리즈로 기계와 시스템의 에너지 효율을 지속적으로 향상시킬 수 있는 다수의 커넥터를 제공한다. 이러한 최신 제품의 예로는 Han® 300A 모듈이 있다. 이 제품은 경량화되었지만 더 많은 용량을 지원함으로써 에너지 스토리지 시스템의 기본적인 개발 목표에 부합한다. 오늘날의 에너지 스토리지 시스템은 200 A / 800 V DC의 출력에서 작동하는 경우가 많다. 더 높은 에너지 밀도를 가진 미래의 응용 프로그램에서는 300 A / 1200 V DC 이상의 전송이 필요할 것이다. Han® 300A 모듈은 여기에 부합하는 인터페이스이다.
Han® 300 A 모듈은 새로운 에너지 저장 장치를 연결하고 기존 시스템을 업그레이드하는 데 적합하다(Han® 200A 모듈과 플러그인 호환됨). 터치 세이프 접점이 장착되어, 버스바에 직접 연결하거나 저장 서랍에 통합 가능하다.
M12커넥터 포맷이 Han-Modular® 제품군에 새롭게 추가되었다. X 코드 또는 D 코드, 두 종류의 커넥터는 각각 하나의 모듈에 적합하다. 예를 들어, 이러한 방식으로 10 Gbit/s 이더넷을 모듈식 인터페이스에, 특히 컴팩트한 공간 절약형 방식으로 통합할 수 있다. 기존의 RJ45 솔루션과 비교하면 M12 인터페이스는 훨씬 더 견고하다. 모든 공통 버스 시스템은 쉽게 조정이 가능하며, 여기에는 Profibus, Profinet, CAN, 이더넷 Cat.5 및 Cat.6A등이 포함된다.
디지털화와 모듈화를 향한 경향 또한 계속 심화될 것이다. Han® Shielded Power Module 은 유선 연결된 차폐 전원 케이블에 대해 공간 절약 및 손쉬운 대체 기능을 제공한다. 이 모듈은 세 개의 전원 접점(16A/400V)이 장착되어 있으며, 예를 들어 주파수 제어 드라이브를 연결하는 데 적합하다. 또한 이 시리즈는 신호 전송을 위해 EMC 보호 모듈로 보완되었다. Han® Shield Module Basic은 넓은 면적의 차폐 전송과 360° 차폐 플레이트를 통해 우수한 차폐기능을 제공할 뿐만 아니라 좁은 설치 공간에서 대량의 변속기 사용도 가능하다. 4 A / 32 V의 차폐 D-Sub 접점을 최대 27개까지 연결 가능하다.
Han-Modular® 프로그램에는 이미 여러 가지 360° 차폐 데이터 전송 솔루션이 구비되어 있으며, 그 중에는 Han® 메가비트 모듈도 포함된다. 그러나 여기서 눈에 띄는 새로운 기능은 모듈을 인쇄 회로 기판에 연결할 수 있도록 해주는 어댑터이다. 이 모듈은 8개의 데이터 핀과 실드 접점을 갖추고 있으며, Cat. 5 규격에 따라 2개의 회선으로 또는 Cat. 6A규격에 따라 1개의 회선으로 이더넷 전송을 가능하게 한다.
Han® Pneumatic Double Module을 도입하여, 압축 공기 전송을 위한 새로운 HARTING 커넥터가 현재 분기에 출시될 예정이다. 인터페이스의 접점은 8mm 또는 10mm의 더 큰 연결 범위를 가진다다. 이를 통해 다양한 전기 소비 장치를 위한 밸브 단자를 작동하기에 충분한 용량을 가진 압축 공기 전송을 설계할 수 있다.
또한 이중 모듈은 조립이 손쉽다. 검증된 빠른 연결 기술을 사용한 push-in 솔루션과 기존의 공압 연결을 호스 연결에 사용할 수 있다. 이 조합은 공구가 없는 모듈에 삽입할 수 있다. 이 모듈을 통해 HARTING은 압축 공기 인터페이스 범위를 더욱 확장하고 있다. 이제 3, 4, 6, 8 또는 10 mm의 내부 및 외부로 보정된 공압 배관이 있는 시스템을 공압 모듈의 도움으로 안정적으로 설치할 수 있다.