Han® L32 B, 최적의 설치 공간 사용을 가능하게 하다

 L32 B 커넥터를 사용하면 두 개의 16 B 사이즈 인터페이스를 교체할 수 있어 설치 공간의 40% 이상을 절약할 수 있다. 따라서 더 적은 수의 인터페이스와 컴포넌트로 전력, 신호 및 데이터의 전송이 가능하다. 또한 인터페이스 조립에 소요되는 시간도 단축할 수 있다. 결과적으로 중량이 줄어들면 로봇 공학 등 기타 다수 애플리케이션에도 도움이 된다. 이 솔루션은 공간을 절약할 뿐만 아니라 소비 절감에도 기여하므로, 지속가능한 제품 설계를 나타낸다 할 수 있다. 

슬리브 및 벌크헤드 하우징, Han® E 접점 인서트 및 관절 프레임이 장착된 Han® L32 B 사이즈용 제품.

Han® L32 B 하우징의 공간은 32개의 접점(16A/500V)에 대해 Han E® 절연체로 채우거나 최대 8개의 모듈을 수용할 수 있는 Han-Modular® 관절 프레임으로 채울 수 있다. 결과적으로, 신규 사이즈 제품은 모듈 슬롯이 가장 많은 관절 프레임을 위한 공간을 제공할 뿐만 아니라, 커넥터에서 모듈 밀도가 가장 높다. 100가지 이상의 Han-Modular® 모듈이 제공된다는 것은 사용자가 거의 모든 애플리케이션에 적합한 최적의 인터페이스를 구성할 수 있다는 것을 의미한다. 

Han® L32 B 포맷은 다양한 버전의 하우징을 제공한다. 직선 또는 측면 케이블 출구가 있는 슬리브 하우징은 벌크헤드 장착 하우징, 벌크헤드 소켓 하우징 또는 커플링 하우징과 결합할 수 있으며, 고객은 Han-Easy Lock® 가로 브라켓과 금속으로 제작된 사이드 브래킷 중에서 선택 가능하다. 적합한 케이블 글랜드는 M40, M50 및 Pg29 사이즈로 사용 가능하다. 하우징은 장착 측면이 플러그연결 되어 있지 않을 때, 보호용 캡이 장착된다. 

L32 B의 첫 번째 애플리케이션 중 하나는 하우징에 Han E® 인서트가 장착된 사출 성형 기계의 전원 공급 장치이다. 자동차 업계에서 L32 B는 최소 설치 공간에서 압축 공기를 전송하기 위해 Han® 공압 모듈과 추가로 함께 사용된다. 

57mm인 L32 B 하우징은 다음으로 작은 사이즈인 24 B보다 정확히 25mm 더 넓다. 새로 추가된 HARTING은 이제 Han® B에 대해 6, 10, 16, 24, 32, L32 및 48의 총 7가지 사이즈의 제품을 제공한다. 이렇게 하면 다른 애플리케이션에서 설치 공간을 손쉽게 최적으로 사용할 수 있다.