Han-Yellock® – 사출 성형 기계설비에 이상적인 유연한 인터페이스
사출 성형 부품에 대한 높은 요건을 충족하고 이러한 부품의 표면이 쾌적하게 마감되도록, 관련 구성품은 제조 과정에서 항상 적절히 담금질되어야 합니다. 다이캐스트, 플라스틱 주입 또는 고무 주입 몰드를 필요에 따라 가열 또는 냉각하기 위해 열 전달 유체를 사용하는 장치로 온도 제어 기능이 제공됩니다.
이는 예를 들어 Han E® 및 Han® CC 보호 전원 모듈을 위한 충분한 공간을 제공합니다. 이 커넥터들은 최대 40A/830V의 정격으로 효율적인 열전달 유체 사용을 위해 충분한 예비량을 제공합니다. 또한 Han® CC 보호 모듈은 핑거 세이프 안전기능을 탑재했습니다. 즉 커넥터의 체결 또는 분리 시 작업자의 안전성이 향상됩니다.
특히 정확한 측정 결과를 생성하는 소재 조합인 아이런 콘스탄탄 유선결선을 사용한 센서로 온도가 기록됩니다. DIN IEC 584 규격, 타입 J에 따른 Han E® 접점은 특히 소재의 구성에 가깝기 때문에, 측정 데이터 전송 시 온도 편차가 극히 미미한 정도에 불과합니다. Han® DD 모듈은 참여기기들 간의 데이터 및 제어 명령을 양방향으로 교환하도록 기계와 템퍼링 장치 간의 신호 전송에 사용됩니다.
커넥터 조립 시 별도가 공구가 불필요한 점도 이 모듈이 지닌 장점입니다. 이들 모듈 제품은 Han-Yellock® 어댑터 프레임에 스냅연결 되어 모듈식 절연 블록을 형성합니다. Han-Modular® 시리즈의 커넥터를 통합한 Han-Yellock®을 적용할 경우, 다양한 절연체와 광범위한 전기 옵션을 결합한 모듈식 설계가 가능합니다. 모든 필수 인터페이스를 하나의 플러그인 연결에 삽입하여, 템퍼링 장치의 유지보수 또는 교체에 관한 한, 빠른 체결 및 분리 공정이 가능하도록 하는 데 목표가 있습니다.
적용된 HARTING 컴포넌트:
Han-Yellock® – 하나의 시스템, 다기능 – Han-Modular® 적용