신형 har-flex® THR 변형 버전 – 기계적으로 까다로운 애플리케이션을 위한 산업에 적합한 소형 커넥터
05.02.2016 11:55 시에
'인더스트리 4.0'의 트렌드와 더불어, 지능은 제조 공정에 점차 더 많이 직접 통합되고 있습니다. 이는 점차 증가하는 소형화, 중앙 제어 및 드라이브 테크놀로지에 대한 요구가 점증하고 있다는 것을 의미합니다. 하지만, 작은 것이 항상 더 좋은 것은 아닙니다. 열악한 산업 환경은 소형화에 한계를 가져옵니다. 도전과제는 신뢰성을 해치지 않는 범위 내에서, 산업 등급 소형화를 달성하는 데 있습니다. 이 제품은 특히 두 개의 PCB 사이의 인터페이스 역할을 하는 전자 제품에서 사용되는 커넥터에 적용되기 때문에, 높은 기계적 응력을 견딜 수 있어야 합니다. 이것이 바로 HARTING이 중점을 두는 항목입니다.
따라서 이전에 더 큰 커넥터가 요구되었던 고난이도 기계적 애플리케이션에도 매우 적합합니다. 표면에 납땜된 SMT 신호 접점은 회로 기판의 도체 트랙을 지속적으로 유연하게 분리할 수 있으며, 이로써 해당 접점들을 폭넓게 양쪽에서 사용할 수 있습니다. 테이프 및 릴 포장 및 리플로우 납땜 용량 덕분에, 신형 har-flex® THR 변형 버전은 기타 SMD 컴포넌트의 자동 조립 공정에 손쉽게 통합될 수 있습니다.
본 커넥터는 소형화, 견고함 및 자동 처리와 같은 특징이 성공적으로 조합되어, 전반적으로 인상적입니다.