스위치 캐비닛 벽면상에서 직접 밀폐
01.07.2019 15:44 시에
신제품 Han® HP Direct 하우징 시리즈는 종래의 벌크헤드 장착 하우징을 없애는 대신 소위 마운팅 플랜지 2개로 이를 대체하였다. 그 결과 표준 후드가 직접 스위치 캐비닛 벽면 상의 씰을 형성한다. 이는 확연히 눈에 띄는 공간절약 효과로 반영된다.
체결 후, 해당 후드는 견고한 나사 고정장치를 통해 마운팅 플랜지에 부착된다. 한편, 마운팅 플랜지와 후드 쪽에 각각 두 개의 코딩 요소를 적용하여, 잘못된 플러그 체결을 방지할 수 있다.
기존의 6 B, 10 B, 16 B 및 24 B 등의 제품 규격이 출시되어 있다. 모든 규격은 M20, M25, M32 및 M40 사이즈의 측면 또는 상단 엔트리 방식으로 사용 가능하다.
Han® HP Direct 하우징 시스템은 다음 세 가지 버전으로 출시되어 있다:
- 실내 산업 응용부문을 위한 표준 제품버전: 클래식 NBR 씰을 적용한 그레이 파우더 표면 사양
- EMC 제품버전, 고도의 EMC 보호기능이 요구되는 응용부문용: 전기 전도성 표면 및 씰을 적용한 제품 사양
- 실외 응용부문을 위한 아웃도어 버전: 블랙 파우더 표면에 UV 및 오존 내성 FKM 씰을 적용한 제품 사양
모든 제품 버전은 체결 상태에서 IP66, IP68 및 IP69K 등의 IP 보호등급을 충족한다. 해당 후드는 부식방지 다이캐스트 공법의 알루미늄 소재로 제작되었다. Han® HP Direct 하우징 시리즈는 주로 기계설비 & 로봇 및 에너지 산업부문을 겨냥한 제품이지만, 여타 응용부문에도 손쉽게 적용할 수 있다.