간편한 연결을 지원하는 견고한 메탈 도킹 프레임
01.07.2019 15:39 시에
Han-Modular® Docking Frame Metal은 – 가령, 스위치 캐비닛 서랍 등에서 – “블라인드” 상태의 자동 체결 또는 커플링 연결을 필수적으로 요하는 시스템을 지원하는 새로운 커넥터 솔루션이다. 이로써 고객의 시간을 절약할 수 있는 셈이다. 이 프레임은 Han-Modular®의 소켓으로서 작동한다. 이 경우 데이터, 신호 및 전력 또는 압축 공기 전송 등을 위한 각종 모듈을 나란히 배치할 수 있다. 100여종의 다양한 모듈을 사용함으로써, HARTING 모듈형 커넥터 제품군은 거의 완벽한 유연성과 연결 옵션을 제공한다.
수많은 삽입 체결 시나리오를 검토한 결과 접지가 분리된 까닭에, 해당 도킹 프레임에는 더 이상 PE 단자가 없다. 다만 접지 기능은 Han® PE 모듈과 함께 요구될 때 추가할 수 있으며, 별도 구매도 가능하다.
Han-Modular® 금속 도킹 커넥터는 수동 (직접 / 간접) 또는 자동 연결이 가능하다. 특히 견고하고 기계적으로 안정된 구조로 설계되어, 제반 응용분야에 충분한 안전성을 보장한다. 이 솔루션은 하노버 산업박람회 기간 중 당사 스탠드 (2017. 4. 24 ~ 28, 홀 11, C15)에서 선보인다. 이 시스템을 사용하여 기계 컴포넌트를 신속하고 안전하게 전환할 수 있다. 저전압 스위치 상의 슬라이드-인 모듈을 고려한 비용 효율적인 방안이 신호 및 데이터는 물론, 에너지 저장소에 전력 및 데이터를 저장하는 기능과 맞물려 접목된 셈이다.