고성능 UHF RFID 4 Field Reader - M12 및 M8 연결장치 적용 가능
HARTING은 고난이도 산업용 및 철도 분야 어플리케이션에 적합한 최적의 UHF RFID 제품을 오랜 기간 제공해 왔다. 이제 당사의 지속적 헌신의 일환으로 RFID 리더 제품군을 확장하고 있다. 신형 4 Field Reader는 견고한 M 커넥터 (M8 및 M12) 및 우수한 RFID 성능을 고객에게 제공한다.
Ha-VIS RFID Reader RF-R400은 알찬 RFID 성능과 견고한 커넥터를 저렴한 가격에 제공한다.
네트워크, 전원 공급장치, RS232, 2개의 디지털 트리거 신호 입력점 및 4개의 디지털 신호 소켓은 원형 커넥터를 통해 사용 가능하다. 각각 최대 출력 2W을 적용한 안테나 연결장치 4개는 통상적인 SMA 포맷을 유지하고 있다.
또한, 신형 리더는 물론 산업 및 철도 시장의 요구조건에 부합하는 바, 이는 HARTING이 자체 보유한 독립적 공인 테스트 랩에서 모니터링하고 있다. 예를 들어, 궤도 구간 인식 등의 철도 어플리케이션에 안성맞춤이다.
리더가 스캐닝 결과를 자율적으로 처리하고 아울렛을 스위칭하여 응답 할 수 있는 ‘Action on EPC’ 등의 일반적인 HARTING 리더 기능은 본 제품의 포괄적 소프트웨어 공급범위에도 포함된다.
소프트웨어 측면에서, RF-R400는 강력한 GS1® ALE 1.1 기반의 HARTING 미들웨어와 자연스럽고 완벽하게 호환될 수 있다. 신형 리더는 서버 버전, Ha-VIS 미들웨어 및 RF-R350용 임베디드 버전 모두에서 기존 방식과 마찬가지로 지원되어, 손쉬운 원시 데이터 처리가 가능한 까닭에, 백엔드 시스템에서 불필요한 비용을 절약할 수 있다.