Products & Solutions

전류 센서: 정밀성 신뢰성. 안전성.

운송용 혹은 산업용 어플리케이션을 막론하고: 주파수 컨버터, 트랙션 변환기, UPS 시스템 또는 용접 시스템 등의 전력전자시스템을 정밀 제어하기 위해서는 전류를 빠르고 정확하게 감지하는 기능이 필요합니다.

운송용 혹은 산업용 어플리케이션을 막론하고: 주파수 컨버터, 트랙션 변환기, UPS 시스템 또는 용접 시스템 등의 전력전자시스템을 정밀 제어하기 위해서는 전류를 빠르고 정확하게 감지하는 기능이 필요합니다. HARTING 홀 효과 전류 센서는 이러한 환경에서 고전류를 측정하도록 특별히 설계되었습니다. 이 센서는 200 내지 2000 A까지 범위의 정격 전류에 사용할 수 있으며 최대 4000 A까지 측정이 가능합니다.

극한 조건에서도 안정적

HARTING 전류 센서는 풍력 터빈, 트랙션 컨버터, 용접 및 태양열 인버터 뿐 아니라, 기계 및 크레인 드라이브 제어에도 사용됩니다. 이들 센서는 광범위한 현지 요건을 준수합니다.

손쉬운 통합

HARTING의 전류 센서는 기존 어플리케이션에 손쉽게 통합될 수 있습니다. 이들 센서는 표준 설치 규격으로 제작되었습니다. 다양한 터미네이션 기술 및 사전 조립식 신호 케이블은 신속하고 안전한 설치를 보장합니다. 사용자는 체결용 대응 커넥터 또는 관련 케이블을 별도로 구입할 필요가 없습니다.

고객님의 요구에 알맞는 최적의 전류 센서

HARTING 전류 센서는 컨덕터를 통해 흐르는 전류에서 생성된 자기장(소위 홀 효과 측정)을 사용하여 전기적으로 격리된 측정을 수행합니다. 필요한 정확도에 따라, 다음 두 가지 측정 원리가 적용될 수 있습니다:

폐쇄형 루프 전류 센서(전류 센서 보정)는 까다로운 측정 작업을 위해 출시되었습니다. 개방형 루프 전류 센서(직접 이미지 전류 센서)는 요구사항이 비교적 적은 경우에 사용될 수 있습니다.

HCM 전류 센서– 산업 어플리케이션용 시리즈

HARTING은 HCM 시리즈의 출시와 더불어 특수 산업용 전류 센서를 제공합니다. 이들 센서의 기능은 보상 원리(폐쇄 루프)를 기반으로 합니다.

본 제품은 측정 정확도가 뛰어나고 응답 시간이 짧은 특성을 지닌 까닭에, HCM 전류 센서는 정밀 제어 작업(예: 주파수 컨버터)에 이상적입니다.

HCMR 전류 센서 – 철도 어플리케이션용 시리즈

HCMR 시리즈의 전류 센서는 철도 어플리케이션의 요구사항을 준수하도록 특별히 설계되었습니다. 이들 센서의 기능은 보상 원리(폐쇄 루프)를 기반으로 합니다.

HCMR 전류 센서는 뛰어난 측정 정확도 및 짧은 응답 시간으로 정밀 제어 작업(예: 트랙션 컨버터)에 이상적입니다. 이러한 강력한 설계 및 고도의 과전압 대응 보호등급으로 작동 중 스위칭 결함을 방지할 수 있습니다.

HCME 전류 센서 - 대전류용 시리즈

당사의 HCME를 적용, HARTING은 직접 매핑(개방형 루프) 원칙에 따라 작동하고 직사각형 코어를 사용하는 새로운 전류 센서 시리즈를 개발했습니다.

이 장치는 다수의 설치 상황에서 상당히 비싼 보상 변류기를 통해서만 도달 가능한 정밀도를 달성합니다. 직사각형의 제품 형태 덕분에, 신형 센서는 공간은 절약할 뿐만 아니라 파워 레일에 손쉽게 설치될 수 있습니다.

eCatalogue에 수록된 HARTING 홀-효과 전류 센서