Products & Solutions

MICA CISS INDUSTRIAL IoT KIT

기계설비에 특별히 중요한 신호들을 시각화 및 문서화합니다. 손쉽고 빠른 설치 산업 환경에서 지속적인 사용에 적합합니다. 

기계설비 및 시설에 대한 플러그-앤-플레이 상태 모니터링

물리적 측정값(온도 또는 진동 등)을 기반으로 한 디지털 상태 모니터링은 가용성을 지속적으로 모니터링 및 개선하고 기계 및 시설의 다운타임을 줄이기 위한 효율적인 방법입니다. 이 방법을 사용하면 기계 동작의 변화를 감지하고 적절한 조치를 취할 수 있습니다.

이제 MICA® CISS Industrial IoT Kit는 몇 시간 만에 설치되어 즉시 초기 데이터를 제공하는 IIoT 솔루션을 제공합니다. 이 키트는 Bosch의 멀티 센서 유닛 CISS (연결형 산업용 센서 솔루션: Connected Industrial Sensor Solution) 및 HARTING의 MICA® Edge Computing System으로 구성됩니다.

기능 및 장점 한눈에 보기

단기 진단 또는 영구적 상태 모니터링

Bosch의 CISS 센서 유닛은 산업 환경에서 온도, 습도, 진동, 위치 변화, 압력, 조명 및 자기장을 감지합니다. 신속한 단기 어플리케이션의 경우 제공된 자석을 사용하여 센서를 사물에 쉽게 부착할 수 있습니다.

MICA 사용 시, 데이터는 로컬에서 처리되어 웹 브라우저 내의 대시보드에 직접 표시됩니다.

몇 시간 내에 사용 가능한 초기 데이터

키트 설치 후 첫 번째 데이터를 보려면 단지 몇 단계만 거치면 됩니다.

  • 센서 및 MICA를 부착하고 제품들을 서로 연결하십시오.
  • 로컬 네트워크 및 전원공급장치에 MICA를 연결하고 작동을 개시하십시오.
  • 소프트웨어에서 몇 개의 필드를 구성하고 시작합니다.

센서 데이터는 최신 웹 브라우저를 사용하여 즉시 시각화할 수 있습니다.

산업 환경에서 작동하기 용이함

IP54 보호 기능을 갖춘 소형 CISS 센서 유닛은 산업 환경에서 지속적으로 사용하도록 설계되었습니다. 제공된 자석을 사용하거나 나사 또는 접착제를 사용하여 실질적으로 모든 표면에 부착할 수 있습니다.

MICA는 IP67(직접 기계 환경)에도 설치할 수 있습니다. 전기 캐비닛은 필요하지 않습니다. MICA는 업계 표준 커넥터를 사용하여 센서 유닛 및 로컬 영역 네트워크에 연결합니다.

데이터 처리 및 시각화 방법에 대한 고객님의 선택

MICA 자체에 대한 로컬 시각화 외에도, 데이터를 쉽게 분석하여 원하는 IT 시스템 또는 IoT 플랫폼에 저장할 수 있습니다. 센서 데이터는 MQTT 공통 교환 형식으로 제공됩니다. 공통 클라우드 서비스용 MICA 소프트웨어 제품군의 사용 가능한 커넥터 모듈을 앱처럼 로드할 수 있으므로 데이터 전송이 훨씬 쉬워집니다.

로컬 데이터 스토리지로서의 역할도 가능합니다. 이를 위해 다양한 데이터베이스 앱을 MICA에 로드할 수 있습니다.

언제든지 확장 가능한 상태 모니터링

MICA의 두 번째 USB 포트(예: 두 번째 수합 장치 지원)를 통해 다른 CISS 센서 유닛을 조작할 수 있습니다.

또한 상태 모니터링 전략을 쉽게 확장하여 전체 기계 제품군에 적용할 수 있습니다. MICA는 많은 산업 환경에서 새 시스템 및 구형 시스템에서 모두 사용할 수 있습니다. 예를 들어 IoT 플랫폼을 사용하여 보다 높은 수준의 상태 모니터링을 구현할 수 있습니다.

요구사항에 부합하는 고객맞춤형 조정

MICA의 모듈식 오픈 소스 소프트웨어 설계를 통해 데이터를 다양한 요구 사항과 목표에 맞게 쉽게 조정할 수 있습니다. 데이터베이스용 소프트웨어 컨테이너, 클라우드 커넥터 및 OPC-UA 변환기를 앱처럼 쉽게 설치하고 관리할 수 있습니다.

통합 노드-RED 대시보드를 사용하면 추가 데이터(예: 기계 컨트롤러)를 쉽게 참조하고 모니터링할 수 있습니다.

하나의 패키지에서 가능한 플러그-앤-플레이 상태 모니터링

  • 사전 구성 소프트웨어에 의한 MICA USB
  • BOSCH 연결형 산업용 센서 솔루션(CISS: Connected Industrial Sensor Solution)

  • PoE 인젝터에 의해 공급되는 전력

  • MICA 및 PoE 인젝터 간의 연결을 위한 이더넷 케이블