Products & Solutions
차량 간 점퍼 솔루션을 위한 고객의 파트너
고객 요건을 기반으로 하는 차량 간 점퍼 시스템
차량 간 점퍼 시스템은 열차 차량 간의 연결을 위해 루프 또는 차량 하부 시스템의 형태로 설계됩니다. 점퍼 케이블은 차량 간의 안정적인 데이터, 신호 및 전력 공급을 보장합니다.
핵심 역량은 전문적 조언, 개념 설계는 물론, 최신 철도 표준에 따른 최적의 구성요소 선정 뿐 아니라, 완전한 차량 간 시스템의 생산을 통해 오랜 기간 구성되어 왔습니다.
우리는 향후 현실적인 조건에서 차량 간 케이블을 테스트할 수있을 것입니다. 경로 프로파일에 따라 전체 수명 주기를 시뮬레이션할 수 있으므로 점퍼 시스템의 부하를 조정하고 문서화할 수 있습니다.
당사의 성능 & 고객의 혜택:
- 개념 설계 & 디자인 철도 부문에서 당사의 수십년 간 경험을 기반으로 하는 차량 간 점퍼 솔루션에 대한 책임
- 적절한 구성 요소 선택 최신 철도 표준에 따라 터미네이션 기법, 케이블 및 기계적 고정 장치 등이 포함됨
- 고품질 컨설팅 당사 글로벌 전문가 그룹이 제공함
- 고객 개별 요건에 따라 조정되는 완전한 차량 간 점퍼 솔루션
- 당사의 자체 인증을 거친 실험실에서 실행된 고객 맞춤형 시뮬레이션 및 테스트
- 당사의 독립적 테스트 연구소에서 차량 간 점퍼 솔루션에 대한 최종 승인을 발행하므로 시간 및 비용 절약 가능
개별 관통형 패널
- 케이블 부착용 지지판
- 나사 고정 방식의 Han® HPR 후드/하우징용 연결장치
- 견고한 설계, 비틀림 없는 프레임
- 최적의 공간 사용
- 터미네이션 위치를 낮춤으로써 제품 높이 감소
- 설치에 보다 적은 시간이 소요됨
- 경량화
- 보다 높은 종단 밀도, 커넥터 당 최대 8개 모듈 적용
- 고객맞춤형 개발
- 설비개장 솔루션에 적합
- 공간 절약형 견고한 설계
- 고객맞춤형 솔루션
- 설비개장 옵션 사용 가능
- 설비개장 솔루션에 적합
- EN 15085-2 규격에 따라 용접 생산 가능
- 버스 시스템용 데이터 전송
- 제어 신호 및 전력의 전송
- 하우징 변형 가능
- 하이브리드 케이블 및 전원 케이블과 함께 보호 호스에 설치 가능
고객맞춤형 시뮬레이션 및 테스트
HARTING 은 차량 간 연결 시스템을 위한 새로운 검사 로봇의 커미셔닝으로 미래를 위한 코스를 설정하고 있다. 이번 개발은 앞으로 현실적인 조건에서 차량간 케이블을 테스트할 수 있다는 것을 의미한다. 전체 수명주기는 경로 프로파일에 따라 시뮬레이션할 수 있으므로 소위 "점퍼 케이블"의 부하를 조정하고 문서화할 수 있다.
어플리케이션
당사의 테크놀로지 매거진 tec.news를 읽어 보십시오: 점퍼 케이블은 차량 간 데이터, 신호 및 전력을 전송합니다
"Plug between the doors" (German article)
Industrial connectors for railway vehicles
HARTING in Transportation