뉘른베르크 소재 SPS에서 당사 전문가들과 만나세요
SPS Week 2023의 HARTING
Connectivity+로 지속가능한 미래를 이루다
지속가능성은 우리의 모든 활동 및 과정에서 필수적으로 고려해야 하는 부분입니다. 이러한 이유로 HARTING은 지속 가능한 사회를 지향하며, 모든 분야에서 커넥티비티를 지원하고 있습니다. HARTING은 지속가능성 메가트렌드 및 디지털 트윈(Digital Twin) 테크놀로지 트렌드에 적합한 당사의 커넥티비티 솔루션을 사용하여, 미래 형성을 도울 것입니다. 연결장치 & 추가 혁신 솔루션을 발견하십시오.
2023년 11월 14일부터 16일까지 SPS의 홀 10, 스탠드 130으로 방문하십시오. 고객 여러분을 기다리고 있겠습니다!
산업 변혁을 위한 커넥티비티 솔루션
미래형 에너지 공급, 지속 가능성, 및 (탈)국제화 등과 같은 주제는 산업에 중요한 영향을 미칩니다. 우리는 미래 수요를 충족하기 위해, 사회적, 기술적 메가 트렌드를 살펴보고, 이를 통해 기존의 전자 컴포넌트를 훨씬 능가하는 Connectivity+ 솔루션을 개발해 왔습니다. 우리는 "Bring Automation to Life"을 무역 박람회 모토로, 올해 당사의 중점 주제 아래 산업 변혁을 위한 흥미로운 어플리케이션 및 신규 솔루션을 다시 한 번 선보일 계획입니다.
에너지 관련
에너지 전환은 원활하게 진행되고 있으며 모든 산업 부문에서 거의 완성에 도달했습니다. 에너지 생성, 전송 및 저장은 물론, 지속 가능한 자원 사용은 노하우 뿐 아니라 큰 그림에 대한 심층적인 통찰력까지 요구합니다. HARTING 솔루션은 설정된 절약 목표의 달성을 위해 중요한 기여를 할 수 있습니다.
이더넷 관련
이더넷 프로토콜은 미래의 산업 자동화를 위한 가장 중요한 통신 표준으로 자리잡았습니다. 데이터 인프라 분야에서는 전송 속도 증가 및 소형화 추세로 인해 새로운 접근 방식이 요구되고 있습니다. 이에 따라, 공간 절약형 새로운 물리 계층인 싱글 페어 이더넷(SPE)이 필드레벨의 구석구석까지 적용되고 있습니다.
소형화 및 모듈화
소형화 및 모듈화의 추세는 업계의 기술 개발을 계속 주도하고 있으며 끊임없이 새로운 솔루션과 제품을 요구합니다. 공간 및 중량 최대 50% 절감 등 최적화를 위한 새로운 가능성 실행으로, CO2 발자국을 줄이십시오.
PCB 관련
모듈방식 및 유연성은 장치 개발 면에서 점차 그 중요성이 높아지고 있습니다. 새로운 기기 개발에 소요되는 시간이 점차 단축되고 있기 때문에, 시제품 제작은 더욱 중요한 역할을 담당하게 되었습니다. 가용한 표준 컴포넌트 선택의 한계는 장치 개발시 종종 장애로 작용합니다. HARTING은 모듈성, 유연성 및 기기 개발 속도 가속화 관련 업계 요구를 충족시키는 PCB 커넥터를 제공합니다.
운영자 인터페이스
새로운 시리즈의 푸쉬버튼, 비상 정지 스위치 및 기타 작동 요소는 매력적 설계와 안전한 장치 운용이 결합된 결과입니다. 운영자 인터페이스는 인간과 기계 간의 인터페이스 역할을 하며, 따라서 최고 수준의 안전성, 직관적 작동 및 신뢰성 요건을 충족해야 합니다. 이러한 작동 요소들은 이전 har-port 시리즈의 시각적으로 매력적인 인터페이스를 상당히 보완합니다.
프로그램
대담: "스마트 커넥터(SmEC), 보다 뛰어난 생태학적 지속가능성을 향한 한 걸음".
발표자: 안드레아스 후만(Andreas Huhmann), HARTING Stiftung & Co.KG
- 홀 6
- 2023년 11월 14일
- 11:50 - 12:10 a. m.
FAQs SPS
SPS 2023는 언제 열리나요?
SPS Nuremberg는 2023년 11월 14일부터 16일까지 열립니다.
SPS 2023 티켓은 어디에서 구할 수 있습니까?
여기서 행사 무료 티켓을 수령하실 수 있습니다.
SPS 2023에 참여하는 출품 기업 및 방문객 규모는 어느 정도 입니까?
SPS 2023에는 다양한 국가의 1000개 이상의 출품 기업이 참여했습니다.
SPS 2023 관람 시간은 언제인가요?
SPS 2023 방문객을 위한 관람 시간은 다음과 같습니다:
화요일, 2023-11-14, 9 a.m. – 6 p.m.
수요일, 2023-11-15, 9 a.m. – 6 p.m.
목요일, 2023-11-16, 9 a.m. – 5 p.m.
전시 업체를 위해, SPS 2023은 2시간 일찍 문을 엽니다 - 매일 오전 7시부터 입장이 가능합니다.
SPS 2023 행사장 중 HARTING은 어디에서 전시하고 있습니까?
HARTING은 홀 10.0, 스탠드 130에서 전시하고 있습니다. 당사는 여러분의 방문을 기다리고 있습니다!