Products & Solutions
전원 분배 장치(PDU)용 솔루션
Plug & Play 솔루션으로 설치 시간을 단축하십시오
HARTING은 데이터 센터의 무정전 전원공급장치(UPS)에서 랙 전원분배장치(rPDUs)로 전력을 분배하기 위해, 플러그인 방식의 사전 조립식 케이블링 솔루션을 제공합니다. 이 솔루션의 사용으로 고정 배선에 비해 설치 시간을 상당히 단축시킬 뿐 아니라 동시에 수익성도 높여, 데이터 센터의 에너지 공급망을 최적화할 수 있습니다.
Plug & Play 솔루션으로 설치 시간을 단축하십시오
이전에, 데이터 센터 개발자 및 기획자들은 UPS에서 PDU로 전기 연결 시 수동 작업을 감당해야 했습니다. 이 작업에는 많은 시간이 걸릴 뿐 아니라, 배선 오류 발생 위험도 많았습니다. 플러그인 케이블 조립방식은 보다 안전합니다. 이들 조립식 케이블은 Plug & Play 모드로 사전 배선 및 테스트를 거쳐 사용 가능합니다. 전원 공급되는 IT 장비가 설치되는 즉시, 케이블 조립체를 꽂기만 하면 됩니다. 이 작업에는 PDU에 직접 연결하는 데 걸리는 시간의 극히 일부분 만이 소요됩니다.
다운타임을 최소화하는 것 또한 매우 중요합니다. 유지보수 작업이 필요할 때, HARTING 의 케이블 조립체를 사용하면, 빠르고 쉽게 연결을 중단했다가 다시 재설정도 가능합니다. 이로써 고정 배선에 비해 다운타임을 상당히 단축시킬 수 있습니다.
IoT용 지능형 커넥터 사용
사물인터넷(IoT)의 출현과 동시에, 커넥터 쪽에서도 지능형 솔루션이 개발되고 있으며 이미 가용한 솔루션도 있습니다. 이러한 "지능형" 커넥터를 통해 ID 모듈은 장치 상태에 대한 정보를 저장한 다음, 해당 정보를 전달할 수 있습니다. 뿐만 아니라, 과전압 보호 모듈은 시스템 과전압으로 인해 발생 가능한 데이터 센터 장치의 손상을 방지합니다.
데이터 센터에 대해, HARTING은 소형 모듈 및 Han-Modular® 인서트를 장착할 수 있는 고성능 플라스틱으로 만들어진 Han-Eco® 커넥터를 제공합니다. Han-Modular® 시리즈는 전원 및 신호 모듈 외에도, 기가비트 범위의 데이터 전송용 모듈도 갖추고 있습니다. Han-Modular® 인서트를 채택함으로써, PDU 설계 엔지니어는 표준 기성 모듈로 완벽한 사용자 맞춤형 케이블 조립체를 빠르고 쉽게 만들 수 있었습니다.
전원 공급 뿐 아니라, 신호(예: rPDU에서 온도 또는 전압 레벨용 신호)도 표준 기본 커넥터(예: Han-Eco®)를 통해 전송할 수도 있습니다.
"블라인드" 체결방식 연결장치들은 에너지 시스템을 보다 효율적으로 만듭니다.
전원 배분 및 저장을 위한 HARTING 커넥터