Products & Solutions

시스템 케이블링

데이터, 신호 및 전력에 적합한 귀하의 케이블링 솔루션

HARTING의 시스템 케이블링은 산업, 풍력 부문 및 철도 시장에서 요구되는 가장 다양한 요건들을 충족합니다. 또한, HARTING은 다양한 센서 액추에이터 박스 이외에도 데이터, 신호 및 전력 전송을 위한 완제품 솔루션도 제공합니다. 귀사의 애플리케이션에 따라, 고객은 현장에서 조립 가능한 커넥터 뿐 아니라, 플라스틱 또는 금속 하우징으로 제작된 다양한 버전의 오버몰딩 제품도 사용할 수 있습니다. 또한 당사는 표준형 솔루션 이외에 귀사의 개별 요건을 충족하도록 정밀하게 맞춤제작된 고객 맞춤형 버전의 제품도 제공합니다.

데이터 (구리 재질)

M8/M12 시스템 케이블링

IP65/67 환경에서 고속 데이터 전송에 이상적

M8 및 M12 시스템 케이블, 100 Mbits/s (D-코딩; Cat. 5) 뿐 아니라 10 Gbit/s (X-코딩; Cat. 6A) 속도의 Fast Ethernet 전송 지원.

 

더 많이 알아봅시다!

Han® F+B 시스템 케이블링

엄격한 위생 요건이 요구되는 환경에 안성맞춤

이미 검증된 사전 조립식 싱글 케이블 시스템을 사용하면 최대 100 Mbit/s 전송 속도의 통합형 필드버스 (Cat.5e)를 구현할 수 있습니다.

 

더 많이 알아봅시다!

데이터 케이블

열악한 환경 조건 하의 안정적인 전송

HARTING 구리 데이터 케이블 - 산업 환경, 철도 부문 뿐 아니라, 운송 및 연안 애플리케이션에서 100 Mbit/s에서 최대 10 Gbit/s에 이르는 이더넷 전송 속도 구현.

 

더 많이 알아봅시다!

데이터를 위한 HARTING ix Industrial® 시스템 케이블링

인더스트리 4.0 및 IoT가 제시하는 도전과제에 대한 우리의 해답

HARTING ix Industrial® 시스템 케이블 - 최대 10 Gbit/s 이더넷 전송 속도의 견고한 소형 제품 (Cat.6A).

 

더 많이 알아봅시다!

RJ45 시스템 케이블링

RJ45, 열악한 환경에서 고속 데이터 전송을 지원

Fast Ethernet 100 Mbit/s (Cat.5 및 Cat.5e) 및 최고 10 Gbit/s Ethernet (Cat.6A)을 지원하는 비보호 및 보호형 하우징의 RJ45 솔루션

 

더 많이 알아봅시다!

데이터 (광섬유 소재)

확장빔 케이블 어셈블리

가장 열악한 조건에서도 안정적인 전송 가능

HARTING의 확장빔 기술은 극강의 내구성은 물론 오염에 대한 내성도 갖추고 있습니다. 본 제품은 가장 거칠고 열악한 오염 환경에서 운영하더라도, 안정적인 광 연결을 보장하도록 설계되었습니다.

 

더 많이 알아봅시다!

회전식 애플리케이션을 위한 광섬유 로터리 조인트의 사용

광섬유 전송 - 회전 시스템의 혁신적 솔루션 

광섬유 솔루션: 회전 시스템에서 정지 시스템으로 광대역 데이터를 전송하는 경우 사용.

 

더 많이 알아봅시다!

신호

M8/M12 시스템 케이블

IP65/67의 신호 전송에 이상적

열악한 산업 환경의 케이블링을 위한 M8 및 M12 시스템 케이블. 3 내지 12 핀 A-코딩 체결면 사용으로 폭넓게 다양한 애플리케이션에서 신호 전송이 가능합니다.

 

더 많이 알아봅시다!

Han® 1A 시스템 케이블링

사전 조립식 범용으로 사용 가능

Han® 1A 시스템 케이블링 - 신호 전송을 위한 작지만 알차고 견고한 솔루션.

 

더 많이 알아봅시다!

Han® F+B 시스템 케이블링

엄격한 위생 요건이 요구되는 환경에 안성맞춤

사전 조립 및 테스트를 거친 싱글 케이블 시스템을 사용하면 제어 범위 중 최대 10A 및 250V를 허용합니다.

 

더 많이 알아봅시다!

M23 시스템 케이블링

드라이브 컴포넌트의 견고한 연결 

M23 시스템 케이블링 - 신호 전송용 인터페이스.

 

더 많이 알아봅시다!

신호를 위한 HARTING ix Industrial® 시스템 케이블링

인더스트리 4.0 및 IoT가 제시하는 도전과제에 대한 우리의 해답

HARTING ix Industrial® 시스템 케이블 - 50VDC 및 1.5A의 신호 및 시리얼 BUS 시스템의 전송을 위한 견고한 소형 제품.

 

더 많이 알아봅시다!

배전함

점차 심화되는 케이블 복잡성에 대한 해답

배전함에서 신호 전송을 관리하고 설치 시간을 단축시켜 시간과 비용을 모두 절약하십시오. 당사의 수동형 센서 액추에이터 박스는 트렁크 케이블을 지원하는 광범위한 연결 옵션과 함께, 플라스틱 소재의 표준형 M8 / M12 슬롯으로 구성됩니다.

 

더 많이 알아봅시다!

전원

Han® 1A 시스템 케이블링

사전 조립식 범용으로 사용 가능

Han® 1A 시스템 케이블링 전원 전송을 위한 콤팩트하고 견고한 솔루션

 

더 많이 알아봅시다!

Han® S 200 시스템 케이블링

모듈식 밴터리 저장 시스템을 위한 이상적인 연결기술.

사전 조립식 케이블로 빠르고 손쉬운 시운전이 가능합니다

 

더 많이 알아봅시다!

Han® F+B 시스템 케이블링

엄격한 위생 요건이 요구되는 환경에 안성맞춤

이미 검증된 사전 조립식 싱글 케이블 시스템 사용으로 해당 전력 범위에서 높은 전류 운반 용량을 가질 수 있습니다.

 

더 많이 알아봅시다!

M23 시스템 케이블링

드라이브 컴포넌트의 견고한 연결

M23 시스템 케이블링 - 전원 전송용 인터페이스.

 

더 많이 알아봅시다!

브랜드별 맞춤형 서비스

협업을 통한 만능 솔루션 개발

공동 개발

HARTING은 차세대 인버터 개발 부문에서 Siemens를 지원합니다

 

더 많이 알아봅시다!

탈중앙화(decentralised) 전원공급을 고려한 케이블링

PULS FIEPOS 케이블링 - 단일 소스의 맞춤형 제품

사전조립 솔루션 적용으로 다목적, 모듈형 및 분산 전원 공급이 보장됩니다.

 

더 많이 알아봅시다!

드라이브 테크놀로지를 위한 사전 조립식 케이블

시스템 솔루션을 사용하면, 시설 운영자는 구축 현장에서 조립 및 시운전에 소요되는 시간의 15~20 %를 절약할 수 있습니다.

 

더 알아봅시다!

Armor™ PowerFlex® Drives를 위한 시스템 케이블링

주변 조건에 적합한 솔루션

HARTING은 새로운 PowerFlex® 시리즈를 위한 최적의 플러그인 제품을 제공합니다.

 

더 알아봅시다!

HARTING 지멘스 자동화 케이블링

지멘스 제품 연결에 적합한 맞춤형 솔루션

자동화를 위한 당사의 케이블 어셈블리는 배전, 즉 장치 간 전원 연결을 위한 솔루션을 제공합니다. 또한, 당사는 모터 연결용 차폐 케이블의 선택을 폭넓게 지원합니다.

 

더 많이 알아봅시다!

SIMATIC MICRO-DRIVE에 최적인 지멘스 제품 파트너

고객의 시설에 데이터, 신호 및 전력을 효율적으로 공급하다

HARTING은 신형 SIMATIC MICRO-DRIVE 서보 드라이브 시스템을 위해 Dunker 또는 ebm-papst 모터와 완벽하게 결합 가능한 최적의 플러그인 케이블 제품을 제공합니다.

 

더 많이 알아봅시다!

SEW-EURODRIVE 드라이브를 지원하는 모터 케이블 연결 키트

모터 면에서, 다수의 기어드 모터 및 드라이브 시스템이 Han® 산업용 커넥터와 호환 가능합니다. 당사는 서로 부합하는 모터 연결 케이블 조립을 지원하도록, 다양한 유형의 SEW-EURODRIVE 모터에 적합한 커넥터 세트를 공급합니다.

 

더 많이 알아봅시다!