PNO, HARTING ix Industrial®을 새로운 PROFINET 인터페이스로 특정하다

새로운 PNO 가이드라인, 즉 PROFINET 버전 5.0을 위한 프로피넷 배선 및 연결 기술 가이드라인(Profinet Cabling and Interconnection Technology-Guideline)은 ix Industrial® 체결면을 새로운 이더넷 애플리케이션 표준으로 특정하였습니다. 이 가이드라인은 2021년 6월 29일에 공식 발표되었으며, 산업용 케이블링에 안성맞춤인 신뢰성 있는 일련의 규정을 PROFINET 사용자에게 제공합니다. ix Industrial® 덕분에, PROFINET 사용자는 기존의 RJ45 솔루션에 비해 더욱 컴팩트하고 더욱 견고한 이더넷 인터페이스 사용으로, 소형화 미래에 도달하는 마법과 같은 혜택을 누리게 되었습니다.

2021년 6월 29일, PROFINET 사용자 기구(PNO)는 산업 장비, 시스템 및 플랜트의 PROFINET 호환 케이블링에 대한 일련의 새로운 규정인 PROFINET 버전 5.0을 위한 프로피넷 배선 및 연결 기술 가이드라인 (Profinet Cabling and Interconnection Technology-Guideline)을 발표했습니다. 이더넷 전송용 ix Industrial® 체결면은 SPC "특정 패시브 컴포넌트(Specific Passive Component)" 섹션의 새로운 핵심 컴포넌트를 나타냅니다.

그 결과, PROFINET 호환 장치 제조업체는 이제 안정적이고 신뢰할 수 있는 기반에서 보다 컴팩트한 장치를 개발함으로써, 제어 캐비닛의 귀중한 설치 공간을 절약할 수 있게 되었습니다. 기존의 RJ45 연결장치에 비해 70% 작은 ix Industrial® 장치 소켓으로 인해, 포트 수는 동일한 사이즈의 장치에 대해 두 배가 될 수 있으며, 반대로 훨씬 더 작은 장치의 설계도 가능합니다.

HARTING ix Industrial® 인터페이스는 향후 점점 더 중요성이 커질 소형화 및 공간 절약의 이점 이외에도, 특히 다음과 같은 한 가지를 장치 제조업체 및 사용자에게 제공한다. 그것은 미래를 향한 길을 개척하는 믿음직한 고성능 산업용 커넥터입니다.

ix Industrial® - 70% 더 소형화된 장치 2021년 6월 29일 이래, 새로운 PROFINET 지침에 따른 인증 획득함

핵심 특징

  • 5.000 회 체결 주기
  • 견고한 금속소재 잠금장치
  • THR 차폐 접점
  • 360도 차폐방식
  • 전송속도 최대 10Gbit/s
  • PoE/PoE+
  • 70% 소형 장치 소켓

PROFINET 사용자 및 제조업체를 위한 혜택:

  • 충격 및 진동 발생에도 안정적인 접점
  • 접점 차단 발생이 거의 없음
  • 삽입 시에 소리로 확실한 잠금 실행을 인식 가능
  • 조작이 간단하고 편리하여 우발적인 풀림 방지
  • 새로운 소형화 옵션
  • 안전한 전송

애플리케이션에 따라, 사용자는 직선형 또는 앵글형 케이블 콘센트 중에 하나를 선택할 수 있습니다. 이는 제어 캐비닛의 협소한 공간에서도 문제가 발생하지 않는다는 것을 의미합니다. 까다로운 환경에도 안성맞춤인 ix Industrial® 인터페이스는 가을 시즌부터 IP65/67보호 등급의 PushPull 하우징에서도 사용할 수 있습니다.

시장에 자리잡은 측정 기술 제조업체들은 광범위한 측정 기술을 통해 ix Industrial® 표준을 안정적으로 지원하고 있습니다.