HARTING 인터페이스, "metroSNAP"를 위한 전력, 데이터 및 신호를 제공하다

에서 신형 "metroSNAP" 콘셉트카를 선보인다. Rinspeed AG 혁신적인 HARTING 테크놀로지를 또다시 선택했다이번에 HARTING 테크놀로지 그룹은 차량에 전력데이터  신호를 공급하도록 특수 설계된 인터페이스를 제공한다.

HARTING 인터페이스는 "metroSNAP"를 위한 전력, 데이터 및 신호를 제공한다.

HARTING Rinspeed "metroSNAP" 함께미래형 모빌리티 콘셉트 방향으로 다음 단계에 진입하고 있다여객 운송이든 화물 운송이든 관계없이, metroSNAP 매우 다용도로 사용될  있다. HARTING 모듈은 운전자가 빠르고 유연한 방식으로 차량을 다양한 용도로 사용할  있도록 돕는다이전 모델인 "SNAP"  "microSNAP" 같이차량은  가지 부분으로 나뉜다하나는 최적화된 전기 자동차 역할을 하는 스케이트보드(Skateboard)이고다른 하나는 다양한 작업을 수용하기 위해 유연한 방식으로 교체 가능한 "(Pod)"이다통신신호 전송 및 전원 공급이 이 두 요소 간에 모두 원활하게 작동해야 한다팟과 스케이트보드가 안전하게 연결되면바로 이들 두 요소 간의 커넥티비티가 자동 구현된다기계적 플러그연결에 대한 특수 요건을 고려하여전력신호 및 데이터 전송이 시작된다.

HARTING Automotive, 강력한 성장세를 보이다

Rinspeed 최근  년간 HARTING 신뢰성 있는 솔루션을 필요로  왔으며지난 2 동안 HARTING 자회사, HARTING Automotive 고속 충전 솔루션을 사용해 왔다. HARTING Automotive 오랜 기간 자동차 부품 산업(automotive supplier industry) 몸담아 왔으며 최근 전기차(e-mobility) 솔루션에 대한 수요가 급증했다당사는 연결 전송 기술 분야에서 수십년간 축적해  경험을 활용하여전기차  플러그인 하이브리드 차량의 충전 장비를 개발  생산하고 있다.

HARTING Rinspeed 간의 성공적인 협업

Rinspeed HARTING 2016 이래로 성공적인 협력관계를 유지해 왔다. 2016 4, HANNOVER MESSE에서 영예로운 HERMES AWARD 획득한 MICA® 자동 배출  상태 모니터링을 위해 "Etos" 차량에 통합되었다. 2017, HARTING 당사 MICA® 라인의  다른 컴포넌트인 미니 MICA 사용하여 Rinspeed "Oasis" 자동차를 지원했다. 2018, HARTING "SNAP 위해 고속 충전 기술을 제공하였다그리고지난해 선보인 "microSNAP" HARTING고속 충전 푸쉬 방식을 사용하여 충전되었다이처럼 HARTING 혁신적인 기술 개발의 원동력이 되고자 하는 당사의 포부를구현해 나가고 있다.

Rinspeed "metroSNAP": 여객 운송이든 화물 운송이든 관계없이 – 차량을 다양한 용도로 사용할 수 있다.