Products & Solutions

PCB 커넥터 HARTING har-flex®

작고, 유연하고 견고하다! HARTING의 har-flex PCB 커넥터에 대해 알아보십시오.

'더 작고, 더 강력한 동시에 더욱 견고하게' 는 인더스트리 4.0을 지향하는 모든 분야에 적용되는 모토입니다. har-flex® PCB 커넥터의 소형화 설계 및 높은 가변성 덕분에, 이를 채택한 장치 제조업체는 자유롭게 확장가능한 연결 기술을 보유함으로써 소형화 요건을 충족합니다. 

호, 이터   -  har-flex® PCB 커넥터는 PCB(인쇄 회로 기판)에 적합한 광범위한 연결 솔루션을 제공하며, 다양한 디자인 및 극의 개수를 특징으로 합니다.

 

애플리케이션 사례

기계설비 및 시설 구축에서 제어 캐비닛 공간은 비용과 직결됩니다. 고객 애플리케이션 요구사항 및 IO 장치의 패킹 밀도에 따라, 50개 이상의 IO 모듈을 함께 묶는 것은 매우 일반적인 방법입니다. 개별 모듈의 폭에서 매번 조금씩 절약된 밀리미터 단위가 제어 캐비닛의 저장 공간에 상당한 영향을 미친다는 사실은 곧 확실해 집니다. 

무료 웹 세미나

HARTING har-flex

har-flex® Power PCB 커넥터

또한, har-flex® 제품군은 1.27mm 피치의 표준 har-flex® 뿐 아니라 2.54 mm 피치의 커넥터도 제공합니다. har-flex® Power는 특히 18 A에서 29 A에 이르는 대전류 전송을 위해 특별히 고안되었습니다.

모듈식 제조 콘셉트를 통해 2에서 12까지의 극 개수를 다양하게 사용할 수 있습니다. 게다가, 사용자들은 SMT와 THR 파워 접점 버전 중에서 선택할 수 있습니다. har-flex® Power PCB 커넥터는 직선형 및 앵글형 설계로 출시되며, 병렬(메자닌) 보드, 익스텐더 카드 및 마더보드-투-도터카드(motherboard-to-daughtercard) 구성에서 사용할 수 있습니다.

동일한 폼팩터 덕분에, har-flex® Power 및 Signal은 하나의 PCB에서 함께 사용 가능합니다. 이로써 일관된 커넥터 시스템을 유지함과 동시에, 신호 및 전력을 엄격히 분리할 수 있습니다.

har-flex® Hybrid PCB 커넥터

har-flex® PCB 커넥터 제품군 및 모듈식 제조 콘셉트는 신호와 전력 접점의 조합, 즉 har-flex® Hybrid를 탄생시켰습니다. 이로써, 소형화 PDB 시스템에 이상적인 콤팩트한 다목적 연결 솔루션 제작이 가능하게 되었습니다.
har-flex® Hybrid 커넥터는 직선형 및 앵글형 버전으로 출시되며, 병렬(메자닌) 보드, 익스텐더 카드 및 마더보드-투-도터카드(motherboard-to-daughtercard) 구성에서 사용할 수 있습니다.

하이브리드 커넥터를 사용하면, PCB 상에서 공간을 절약함과 동시에 손쉽게 작업이 가능하며, 모듈식 IO 시스템 및 기타 제어 애플리케이션에 이상적입니다.

har-flex® Signal PCB 커넥터

검증된 1.27 mm 피치의 har-flex® PCB 커넥터는 소형 산업 애플리케이션에 사용하기에 이상적입니다. 2줄로 나란히 제작된 6에서 100개까지 극의 개수와 더불어, 다양한 직선형 및 앵글형 설계 및 IDC 케이블 연결 버전 등은 다양한 가능성을 가져다 줍니다. 고객은 견고함을 겸비한 새로운 소형 시스템을 구현할 수 있습니다.

요청에 따라 고객별 맞춤제작 버전의 제품도 주문 가능합니다. 이러한 추세는 표준화된 랙 솔루션에서 소형화된 맞춤형 PCB 배치를 필요로 하는  모듈형 장치로 변화하고 있습니다.

모든 설계에서 6내지 100개의 극을 사용

직선형 버전 및 앵글형 버전, IDC 케이블 커넥터 모두 6 내지 100개의 짝수 개수의 극으로 출시되었습니다. 이는 혁신적인 모듈식 제조 콘셉트를 따라 제작되었기 때문에 가능하며, 사용자 맞춤형 버전을 표준 컴포넌트로 재인식합니다. 정밀하게 적절한 개수의 극과 설계를 사용하는 것은 장치 설계 시 유연성을 극대화시킬 뿐 아니라, 기기의 소형화도 지원합니다.

산업 적용을 위해 준비 완료: SMT 및 THR 죔쇠(hold-downs)

har-flex® PCB 커넥터는 SMT 및 THR 죔쇠를 포함하여 출시됩니다. 죔쇠는 커넥터의 견고함을 향상시키고 접점에 미치는 스트레스를 줄여줍니다. THR 버전 제품은 스루홀(through-hole) 기술의 기계적 안정성과 현대적 리플로 납땜 방식의 장점을 결합했습니다. 따라서 THR 버전은 직사각형 PCB 조합 및 블라인드 체결과 같이 높은 횡력이 발생할 수 있는 애플리케이션에 특히 적합합니다.

다수의 체결 주기 및 안정적인 접점

HARTING은 특수 연마 공정에 의해 명확한 고품질 접점 표면이 제공되는 har-flex® 접점 스프링의 정밀도에 대한 최고 기준을 제시합니다. 이 공정을 통해 접촉 지점은 매우 높은 품질을 갖게 됩니다. 성능 레벨 1의 표준 도금과 함께, 최소 500회의 체결 주기 동안 안정적인 전기 연결을 보장합니다.

안전한 취급: 잠금 레버 및 변형 방지장치

IDC 케이블 커넥터 측면의 잠금 레버는 높은 충격 및 진동 하중에서도 안정적인 전기 연결을 보장합니다. 옵션 제공되는 변형 방지장치는 케이블의 인장력으로부터 IDC 연결을 보호합니다.

맞춤형 IDC 케이블 어셈블리

케이블 어셈블리 사용이 가능합니다:

  • 6에서 100개까지 다양한 개수의 극 사용 가능
  • 고객 맞춤형 길이 제공
  • 변형 방지장치 유/무 버전
  • AWG 30/7
  • 0.635 mm 피치

har-flex® HD - Card Edge PCB 커넥터

접점 피치가 0.8mm인 har-flex® HD - 카드엣지 시리즈의 1피스 커넥터는 1.6mm 두께의 PCB(인쇄회로기판)를 직접 꽂을 수 있습니다.

접점 수가 적기 때문에, HD-Card Edge 커넥터는 최대 데이터 전송 속도가 25Gbps인 고속 애플리케이션에서도 사용할 수 있습니다. 20내지 140개의 극과 옵션 제공되는 죔쇠(SMT 또는 THR)로 인해 개별 산업 요건에 따라 커넥터를 조정할 수 있습니다.

최대 25 Gbit/s의 고속에 적합

HD-Card Edge는 데이터 전송용으로 미리 확보되므로 har-flex® 제품군 내에서 3중 "신호, 전력 및 데이터"를 완성할 수 있습니다.

산업 적용을 위해 준비 완료: SMT 및 THR 죔쇠(hold-downs)

har-flex® HD-Card Edge 시리즈의 커넥터는 SMT 및 THR 죔쇠와 함께 출시됩니다. 죔쇠는 커넥터를 견고하게 하고 접점에 미치는 스트레스를 줄여줍니다. 보드의 공간 절약이 우선될 경우, 사용자도 죔쇠 없는 버전으로 재구성할 수 있습니다.

어댑터 PCB 사용으로 메자닌 이격 가능

카드 엣지(Card Edge) 커넥터를 사용하면 메자닌 애플리케이션에서 병렬 PCB들 간의 거리를 넓힐 수 있습니다. 또한 어댑터 보드도 맞춤제작 가능합니다.

eCatalogue에 수록된 har-flex®