라이브 웹 세미나
철도관련 웹 세미나 시리즈
HARTING은 금번 웹 세미나 시리즈에서 철도 산업에서 가장 중요한 트렌드에 적합한 시스템 콘셉트를 소개할 것입니다
라이브 웹 세미나 시리즈, 2021년 1 ~ 4월
이번 등록으로, 2021년 1월부터 4월까지 시행되는 철도 관련 웹 세미나 시리즈 전편에 참석하실 수 있습니다. 고객님은 하나의 웹 세미나 또는 4가지 세션 모두에 무료로 참석하게 됩니다. 라이브 방송에 참석할 시간이 없더라도, 등록하실 수 있습니다. 개별 웹 세미나 종료 후에 녹화된 동영상 링크가 포함된 이메일을 보내드립니다.
주제 및 세션
2021년 1월 28일 (등록하면 현재 온디맨드로 시청 가능)
고속 데이터 전송을 위한 강력한 인터페이스
2021년 3월 3일 (등록하면 현재 온디맨드로 시청 가능)
높은 전류 및 전압에 최적인 고성능 인터페이스
2021년 3월 31일 (등록하면 현재 온디맨드로 시청 가능)
업그레이드 및 설비개장을 위한 솔루션
2021년 4월 22일 (등록하면 현재 온디맨드로 시청 가능)
경량화를 통한 에너지 효율성 향상
2021년 1월 28일 (현재 온디맨드로 시청 가능)
고속 데이터 전송을 위한 강력한 인터페이스
철도 차량에 필요한 데이터 통신량은 갈수록 증가하는 추세입니다. 승객들은 Wi-Fi를 이용하여 가족, 친구 및 동료들과 끊임없이 연락하고 싶어 합니다. 동시에, 승객 정보 및 예능 시스템(PIES)은 이동경로 및 날씨에 관한 정보를 비롯하여 뉴스, 예능 또는 광고 등도 제공합니다.
이번 웹 세미나에는, 다음 내용들이 수록되어 있습니다:
- 철도 차량에서 미래형 데이터 전송을 위한 솔루션
- 즉시 사용 가능한 고성능 이더넷 케이블링 (광섬유 포함)
- 싱글 페어 이더넷(SPE)과 같은 미래 기술에 대한 전망
2021년 3월 3일 (현재 온디맨드로 시청 가능)
높은 전류 및 전압에 최적인 고성능 인터페이스
현재 에너지 분배 분야는 매우 역동적인 시기를 지나고 있습니다. 기존 요건들은 변화하고 있으며, 새로운 요구사항들도 추가되고 있습니다. 그와 동시에 전력 밀도는 상승하고 있어, 보다 효율적인 시스템이 필요합니다. 높은 전류 및 전압은 효율적으로, 무엇보다도 안전하게 전송되어야 합니다.
이번 웹 세미나에는, 다음 내용들이 수록되어 있습니다:
- 철도 차량 분야의 전원 분배를 위한 완전히 새로운 시스템 아키텍처 - UIC 552 인터페이스용 대안 솔루션 포함.
- 열악한 환경에서 높은 전류 및 전압의 전송을 위한 안전한 솔루션
- 잘 고안된 코딩을 사용하여 손쉽고 신속하게 단계별 확장가능한 솔루션을 설정하는 방법
- 수축 또는 테이핑 없이 신뢰성 있는 차폐 솔루션을 구현하는 방법
2021년 3월 31일 (현재 온디맨드로 시청 가능)
업그레이드 및 설비개장을 위한 솔루션
높은 신뢰성, 저렴한 운영 및 유지보수 비용, 간소화되고 오류 없는 운영, 현재 표준과 안전 규범의 준수 - 이러한 점은 운영자들이 노후화된 시설을 점검할 때 기대하는 특성입니다. 유연성 및 개조 옵션이 거의 제공되지 않는 소위 "고정 배선" 인터페이스는 매우 유연하고 공간 및 중량 최적화된 커넥터 솔루션으로 대체되어야 합니다. HARTING의 커넥터 및 사전조립 케이블 세트는 시간절약은 물론 이로 인한 비용 최적화까지 가능한 철도 차량의 일반 정비 작업을 지원하며, 이들 제품의 모듈방식 덕분에 미래 지향적인 개조/확장을 위한 최적의 조건을 제공합니다.
이번 웹 세미나에는, 다음 내용들이 수록되어 있습니다:
- Plug & Play 솔루션을 사용하여 운영 및 유지 보수 비용을 최적화하는 방법
- 현명하고 개조 가능한 솔루션을 사용하여 현재의 철도관련 표준을 충족하는 방법
- 높은 데이터 전송률로 전송하기 위해 데이터 네트워크를 개조 또는 확장하는 방법
2021년 4월 22일 (현재 온디맨드로 시청 가능)
경량화를 통한 에너지 효율성 향상
철도 차량 제조업체들은 주행 시 승객-킬로미터 당 에너지 소비량을 줄이려고 노력하고 있습니다. 용량 활용도를 높이고 보다 효율적인 드라이브 사용 외에도, 중량은 이러한 측면에서 가장 중요한 지렛대 중 하나입니다. 콤팩트한 경량 커넥터 뿐 아니라 중량 절감 케이블 어셈블리의 기여도도 측정할 수 있습니다. 열차의 총 중량에 비해 줄일 수 있는 중량은 미미해 보이지만, 차량 당 최대 몇 킬로그램까지도 절약할 수 있습니다.
이번 웹 세미나에는, 다음 내용들이 수록되어 있습니다:
- 차량당 최대 10KG 중량을 절약할 수 있게 하는 커넥터
- 배전함을 대체하여 케이블 라우팅을 최적화하는 새로운 시스템 솔루션
- 미래 지향적 케이블링이 경량화에 기여하는 방법
- 공간을 절약하는 방법. 예를 들어, 당사의 신형 Han® HPR Compact 커넥터 시리즈 적용 가능
이번 등록으로, 2021년 1월부터 4월까지 시행되는 철도 관련 웹 세미나 시리즈 전편에 참석하실 수 있습니다. 고객님은 하나의 웹 세미나 또는 4가지 세션 모두에 무료로 참석하게 됩니다. 라이브 방송에 참석할 시간이 없더라도, 등록하실 수 있습니다. 개별 웹 세미나 종료 후에 녹화된 동영상 링크가 포함된 이메일을 보내드립니다.