Basta con un clic para un ajuste seguro: el PushPull V4 Industrial

¿Cuáles son las características más importantes que debe tener un conector para permitir la modularización y ser compatible con un entorno I4.0? A esa pregunta, los usuarios responden que la rapidez y facilidad de manejo son tan importantes como la solidez y el rango de uso.

Los procesos de producción industriales son cada vez más modulares y flexibles, una tendencia que también influye decisivamente en las técnicas de terminación y cableado. Los tiempos de interrupción de la producción para realizar trabajos de conversión y servicio técnico cuestan dinero a los operadores de las plantas, por lo que, lógicamente, se deben acortar en la medida de lo posible. Cuando una planta de producción se debe reubicar o reconvertir, el sistema de conector PushPull de HARTING permite desconectar y reconectar los suministros esenciales en solo unos segundos. Para optimizar aún más este proceso, HARTING ha dotado a la segunda generación de PushPull V4 de un nuevo aspecto y nuevos puntos fuertes.

PushPull V4 para Ethernet en entornos exigentes

La base del PushPull V4 Industrial es de un nuevo material que también la protege de las sustancias químicas muy corrosivas, por ejemplo los lubricantes de corte que se usan en las máquinas de torneado y fresado. Estas y otras sustancias corrosivas representan un gran desafío para los conectores que se usan en estas aplicaciones. El PushPull está optimizado para el uso en aplicaciones futuras y ya cumple hasta los requisitos más estrictos.

El HARTING PushPull V4 dispone de una carcasa mejorada que ofrece también resistencia a ambientes agresivos.

Para hacer la conexión aún más segura, esta nueva variante tiene un bloqueo antirrotación adicional que sujeta el elemento de bloqueo del PushPull cuando está insertado. Este elemento evita la tracción accidental y mejora la fiabilidad de los procesos. Esta fiabilidad de los procesos también está garantizada por un manejo sencillo e intuitivo. Por consiguiente, la segunda generación del PushPull tiene solamente un prensaestopa (en lugar de los tres anteriores) y ahora cuenta con un diámetro de cable más grande (de entre 4,5 y 10 mm). A partir de ahora, las fugas y la protección inadecuada contra los tirones son cosa del pasado.

La segunda generación PushPull tiene dos marcas de color distintas, lo cual agiliza la conectividad plug & play. La primera marca de color facilita la conexión mediante una rápida indicación de que el conector y el receptáculo están correctamente alineados.

HARTING PushPull V4 Industrial (EN)

El segundo código de color garantiza la asignación correcta del conector al receptáculo y viceversa. Si la aplicación tiene muchos conectores PushPull instalados unos al lado de otros, al técnico le resulta fácil dar seguimiento a todos ellos. Esta es una manera sencilla pero eficaz de evitar cableados incorrectos y ahorrar tiempo de instalación. En consonancia con nuestro principio del diseño modular, los componentes PushPull antiguos son compatibles con los nuevos. PushPull V4 Industrial mejora la fiabilidad de los procesos y la seguridad de los cableados de equipos industriales, ahorrando además tiempo de instalación. Manejo sencillo y seguro incluso en entornos adversos

La solución probada y optimizada para nuestros clientes

Manejo ergonómico
Codificación de colores para una identificación rápida y simple
Identificación por colores para una fácil instalación
Módulos para Potencia, Señal y Datos
Todavía más robusto gracias a una nueva junta y sistema antitracción
Un nuevo cierre garantiza la fiabilidad y seguridad del proceso
Todavía más robusto gracias al nuevo material de la carcasa

Solicitar más información sobre HARTING PushPull

Name*
Compañía
Dirección
CAP
Dirección