Interfaces potentes para flujos de datos crecientes

El volumen de comunicaciones por cable en los ferrocarriles es cada vez mayor. Durante sus viajes, los pasajeros utilizan las redes WLAN. Los sistemas de información transmiten cada vez más mensajes a los pasajeros, por ejemplo sobre la ruta, las próximas estaciones o el tiempo, y también les ofrecen noticias y publicidad.

Otro factor que aumenta los flujos de datos es la monitorización por cámara del tren, la vía y el andén. Para poder establecer la comunicación requerida, los vagones y automotores necesitan una potente infraestructura de red. Por eso, están equipados en su interior con los cables de red adecuados. El flujo de datos entre los vehículos se transmite mediante cables de empalme que, en sus extremos, tienen conectores que se conectan a los paneles exteriores de los vehículos.

Nuestro requisito consistía en proporcionar Ethernet de altas prestaciones. El punto crítico consistía en conectar 2 ejes troncales de 10 Gbit que utilizaban redes con topología en anillo a un cable de empalme y a otro entorno con espacio limitado. El bastidor articulado Han-Modular®, combinado con los módulos de transmisión de datos y el conector M12, representan la solución ideal para esta aplicación”.

Shane Duffy
Responsable de gestión de proveedores y desarrollo de negocio, Porterbrook Leasing Company Limited

Escasez de espacio en vehículos ferroviarios

En los vehículos ferroviarios, donde el espacio es escaso, los conectores plug & play de HARTING ofrecen una solución muy compacta para la transmisión de datos, potencia y señales. Al mismo tiempo, estos conectores deben estar encapsulados en carcasas robustas y, al igual que los cables, deben estar protegidos de las interferencias electromagnéticas (EMC).

Los módulos Han® Megabit y Han® Gigabit forman parte de la gama de productos HARTING que ofrecen las máximas velocidades de transmisión en espacios limitados. Estos módulos permiten una transmisión protegida por un apantallamiento de 360 grados en un conector modular. Encapsulados, por ejemplo, en capotas/bases de gran tamaño para uso en exteriores, alcanzan las máximas velocidades de transmisión de datos y potencia por unidad de espacio.

Hasta 12 módulos Han-Modular® caben en la carcasa Han® 34 HPR. Las siglas HPR que dan nombre a esta serie significan High Pressure Railway (alta presión para ferrocarriles). Estas capotas y bases fabricadas de aluminio fundido a presión cumplen todos los requisitos del sector ferroviario. Cuentan con una protección especial contra corrosión, impactos y vibraciones que ofrece la máxima estanqueidad (IP 68 / 69K) y cumple los requisitos de resistencia al fuego de conformidad con la norma EN 45545-3.

Nuevas oportunidades de negocio gracias a sistemas de mercadotecnia inteligentes

El uso de conectores que alcanzan altas velocidades de transmisión ofrece nuevas oportunidades de negocio. Las velocidades de transmisión altas permiten, por ejemplo, integrar sistemas de mercadotecnia inteligentes, televisión a la carta e información en tiempo real para los pasajeros. Al mismo tiempo, se mantiene y se incrementa la seguridad de transmisión de los datos a bordo. Combinando el módulo Han® Gigabit con las bases Han® HPR y su perfecta protección ante las interferencias electromagnéticas, se logra una transmisión totalmente apantallada.

Mejores prácticas: ejemplo de una correcta expansión de redes de datos

El mejor ejemplo de una correcta expansión de redes de datos en el sector ferroviario es un proyecto de la empresa Porterbrook en Inglaterra. Porterbrook alquila vehículos ferroviarios a compañías del sector.

Para estas empresas, un factor importante a la hora de alquilar coches y/o automotores es que estén equipados con un cableado Ethernet moderno y potente. Gracias a sus módulos Han® Gigabit con apantallamiento EMC, sus bases prolongadoras y sus cableados Cat7A, HARTING facilita la implementación de redes Ethernet de banda ancha.

Qué opinan nuestros clientes:

HARTING es uno de los principales fabricantes de conectores industriales para vehículos ferroviarios. Nuestra empresa concede especial importancia a la creación de soluciones robustas y duraderas que se puedan manejar de manera fácil y segura, por ejemplo, empleando opciones de codificación. Finalmente, la correspondiente solución de cableado debe formar parte de un concepto global, es decir, los conectores de transmisión de datos se deben considerar parte de la infraestructura general de datos del vehículo ferroviario. 

Este concepto permite integrar con fluidez sistemas electrónicos tales como pantallas, cámaras de monitorización (equipadas por ejemplo con conectores circulares M12) y sensores.

Han-Modular®

  • El estándar del mercado en conectores industriales modulares

  • De uso universal: para datos, señales y potencia

Módulos de transmisión de datos

Han® Quintax

  • Apto para transmitir señales sensibles (por ejemplo señales de bus)

Switches Ethernet

  • Switches Ethernet no gestionados
  • Plug and play

Conectores circulares M12

  • De uso universal: para datos, señales y potencia
  • Transmisión de datos a una velocidad de hasta 10 Gbit/s
  • Con terminación PushPull o de tornillo

Capotas/bases Han® HPR

  • Para entornos difíciles al aire libre
  • Excelentes características EMC

  • Capotas y bases de metal con excelente resistencia a la corrosión

Vídeos acerca de HARTING Han®

HARTING Han® - Liderando el progreso hacia la tecnología inteligente
HARTING Han® - Impulsando la conectividad industrial

Catálogos, folletos, prospecto