Productos y soluciones

Ha-VIS RFID4Logistics Gate2Go

La logística interna es el área de aplicación más natural para UHF RFID. Y, no obstante, cada proyecto presenta sus propios desafíos y escollos. Al final de cada fase de planificación se realiza una prueba de concepto para comprobar que el sistema cumple los requisitos. Ha-VIS RFID4Logisitcs - Gate2Go admite la verificación del concepto. Ofrece una alternativa fácil y sencilla de implementar una aplicación de compuertas completa.

La logística puede considerarse el área natural de aplicación para la tecnología UHF RFID. El marcado de mercancías, productos y objetos con transpondedores y, a continuación, el seguimiento y la trazabilidad de los mismos, son tareas ideales para UHF RFID. Y, no obstante, cada proyecto presenta sus propios desafíos y características exclusivos. No existen dos proyectos similares y cada uno requiere una planificación minuciosa y su propio análisis preliminar. A pesar de contar con una planificación minuciosa, los proyectos fallan una y otra vez cuando se inician. Sencillamente, no se cumplen las expectativas de los sistemas. O bien algunos de los transpondedores no se detectan o los rangos de alcance no cumplen las expectativas y el sistema funciona con excesiva lentitud. Existen demasiados motivos de fallo, aunque las consecuencias suelen ser siempre las mismas. Una gran cantidad de recursos financieros invertidos en un sistema que no ofrece el rendimiento esperado. El estrés, las dificultades y los costes de seguimiento imprevistos son inevitables.

Cada plan y simulación debe culminar en una prueba de concepto que demuestre que el sistema cumple los requisitos. Puede entrar en "activo", por así decirlo. Con Ha-VIS RFID4Logistics Gate2Go, HARTING ofrece una potente herramienta: una aplicación de compuertas completa lista para su instalación.

Completamente equipada, estable y de fácil instalación, permite probar el concepto de manera conveniente mediante el uso de componentes contrastados de HARTING. La versión estándar incluye:

  • Ha-VIS RFID Box. La innovadora instalación RFID de HARTING con Ha-VIS RFID RF-R400 y HAIIC MICA Base como anfitrión que aloja el middleware basado en ALE 1.1.
  • Ha-VIS RF-ANT-WR24-i. La intensa ganancia de 8 db y un ángulo de apertura de 67° la convierten en la primera alternativa para aplicaciones logísticas.
  •  Material de instalación completo que incluye tornillos, soportes de antena, rodillos, herramientas, instrucciones de instalación

Ha-VIS RFID4Logisitcs - Gate2Go es una solución completa que permite verificar el concepto con rapidez. Con una capacidad de medición de 3x3 metros en la versión estándar, está lista para el uso en menos de una hora, y al mismo tiempo es suficientemente robusta para uso en pruebas de concepto duraderas.

¿Necesita una configuración distinta de la estándar? Contáctenos