Productos y soluciones

Ha-VIS RFID4MoldTracking

Tecnología UHF y máquinas de moldeo por inyección de plástico ¿Son alternativas compatibles? ¿Pueden resistir condiciones ambientales adversas a altas temperaturas? Sí que pueden. La tecnología RFID de HARTING también funciona en condiciones que otras tecnologías no pueden resistir. Gracias a Ha-VIS RFID4MoldTracking, podemos proporcionar un paquete de producto cuidadosamente adaptado a los requisitos especiales para el uso en máquinas de moldeo por inyección. Obtenga más información aquí.

En la actualidad, el moldeo por inyección también es cada vez más complejo y exigente. La creciente demanda de variedad de productos y la complejidad de los clientes presentan nuevos desafíos, especialmente para las empresas de tamaño mediano. Un número cada vez mayor de diferentes moldes y herramientas debe estar disponible en el lugar y momento adecuados, con el propósito de que la producción no se detenga. No es deseable ni viable económicamente perder tiempo buscando las herramientas necesarias. Estas herramientas suelen costar decenas de miles de euros; una inversión considerable. No debe permitirse la pérdida permanente de ninguna herramienta. Por lo tanto, es necesario contar con un inventario eficiente, automatizado y fiable con seguimiento de herramientas.

Además de realizar el seguimiento y controlar el suministro de herramientas, RFID UHF también se utiliza para comprobar activamente su despliegue. ¿Dispone de la herramienta que el programa requiere tener equipada realmente? Incluso, ¿es compatible la herramienta con esta máquina? En caso contrario, pueden ocurrir daños en la máquina o la herramienta. Esta clase de pequeños descuidos suelen dar lugar a costosas consecuencias. Asigne a sus herramientas una identificación única y guárdela en un transpondedor RFID equipado directamente para la herramienta. El sistema utiliza el ID para decidir si se ha instalado la herramienta correcta. En caso contrario, el programa no se iniciará y se informará al operador acerca del problema.

UHF RFID resulta útil para optimizar la logística de los moldes y también para minimizar los costes innecesarios derivados del mal uso.

Ha-VIS RFID4MoldTracking es un paquete completo para habilitar UHF RFID en máquinas de moldeo por inyección de plástico. Ofrece el punto de inicio ideal para convertir moldes separados anteriormente en herramientas inteligentes.

¿Necesita una configuración distinta de la estándar? Contáctenos