Productos y soluciones

Ha-VIS RFID4Rail

Con certeza. Es bien sabido que la moderna tecnología UHF RFID puede ayudar a optimizar los procesos y ahorrar tiempo y dinero. No obstante, UHF RFID puede hacer mucho más. Por ejemplo, puede ayudar a mejorar la seguridad en el sector del transporte y ferroviario. Proporcionamos Ha-VIS RFID4Rail como un paquete que abarca las aplicaciones relevantes en este sector.

Ha-VIS RFID4Rail – SLP. Señalización. Localización. Detección de la plataforma. HARTING ha cubierto tres aplicaciones relevantes para la seguridad con una solución que consta de componentes que combinan tanto la fiabilidad como la robustez necesarias para realizar el trabajo en este difícil entorno.

Especialmente Ha-VIS RF-ANT-WR24-r, que se ha desarrollado específicamente para operaciones ferroviarias.

Fabricada de acero inoxidable de dos milímetros de grosor. Diseñada para el tren y la vía. Resiste las cargas más altas. El sistema Ha-VIS RFID4Rail completo ha sido homologado para velocidades de hasta 165 km/h. En caso necesario, también ofrecemos soluciones para aplicaciones en rango de altas velocidades superiores a 250 km/h.

¿Necesita una configuración distinta de la estándar? Contáctenos