Productos y soluciones

Ha-VIS RFID4SMT

La capacidad de identificar y realizar el seguimiento de productos es cada vez más importante. Ya sea para simplificar los procesos de servicio y logística, debido a las estrictas normativas y los requisitos relativos al deber de documentación o simplemente por la creciente demanda de los clientes del famoso tamaño de lote unitario: en cualquier aplicación, se necesita una forma sencilla, fiable y eficiente de realizar el seguimiento e identificar los dispositivos y productos.

Estos requisitos se cumplen de manera sencilla gracias a UHF RFID. Durante la producción de placas de circuitos impresos, se coloca un pequeño chip UHF RFID, que puede almacenar datos relevantes y permite una identificación exclusiva de la placa de circuitos y el dispositivo, sobre o incluso dentro de la muestra. A continuación, puede realizarse la escritura o lectura de los datos de fabricación del chip RFID en cada estación. Incluso pueden almacenarse eventos imprevistos; por ejemplo, averías de la máquina.

HARTING dispone del paquete de soluciones Ha-VIS RFID4SMT para esta metodología de seguimiento. El probado lector UHF RFID Ha-VIS RF-R300 y la antena basada en cable coaxial Ha-VIS LOCFIELD® pueden integrarse con facilidad en sistemas nuevos y antiguos.

El diseño compacto y la clasificación de protección IP67 también facilitan la actualización. El campo de la antena sigue el conductor coaxial de la antena y también permite la comunicación con varias placas de circuitos impresos en un panel de placas de circuitos impresos a plena velocidad de fabricación. La arquitectura de software modular y abierta del dispositivo de lectura-escritura UHF RFID, Ha-VIS RF-R300, permite realizar el procesamiento previo de los datos directamente en el lector. Los datos se almacenan de acuerdo con las normas ISO y GS1.

Una vez implantada la tecnología UHF RFID en la placa de circuitos impresos, está disponible durante toda la vida útil de la placa de circuitos impresos. La capacidad de trazar productos sin contacto visual, por ejemplo a través del envasado, convierte a esta tecnología en una alternativa especialmente útil para procesos logísticos y de almacenaje. Asimismo, la información también puede leerse incluso si la placa de circuitos impresos ya ha sido instalada en la aplicación, es decir, en el producto. Existen numerosas alternativas para aplicar la tecnología UHF RFID para diferentes propósitos hasta que se deseche finalmente la placa de circuitos impresos.

¿Necesita una configuración distinta de la estándar? Contáctenos