Productos y soluciones

Cableado de sistema Han® 1A para transmisión de señales

Premontado y universalmente utilizable en el espacio de instalación más pequeño

La miniaturización es un desafío constante y vigente en la industria. Se necesitan interfaces cada vez más pequeñas y compactas para accionamientos cada vez más pequeños, por ejemplo en ingeniería mecánica o robótica.

Tan sencillo como realizar una conexión "plug and play"

El conector más pequeño en la cartera de productos Han® es Han® 1A. Aunque es ideal para el montaje "sobre el terreno", las condiciones de trabajo in situ no suelen ser las ideales para procesarlas con seguridad. Aquí, HARTING tiene una gama de productos con cables del sistema premontados para este propósito.

Premontado según las especificaciones del cliente, con cable de PVC de grado industrial y probado de acuerdo con las altas directrices de calidad de HARTING, todo lo que se requiere del usuario es realizar la conexión "plug and play". Por lo tanto, la conexión es compacta, rápida y sin el riesgo de errores de cableado que pueden ocurrir rápidamente en el montaje de campo.

La transmisión de la señal es de 6,5 A y 50 V. Todos los cables del sistema cumplen el grado de protección IP65 cuando se conectan.

El cableado de sistema Han® 1A se utiliza en calentadores, ventiladores, terminales de control e iluminación industrial, accionamientos de pequeños motores, transportadores vibratorios y cintas transportadoras, y para realizar terminaciones dentro de armarios eléctricos.

Cableado de sistema Han® 1A premontado para transmisión de señales, disponible en versión con palanca o clip.

Han® 1A como versión sobremoldeada

Con la versión sobremoldeada para el cableado de sistema Han® 1A para señales, seguimos la tendencia hacia la miniaturización. Estos cables de sistema compactos y robustos transmiten una potencia de hasta 6,5 A y 50 V y cumplen la clase de protección IP66/67 en una solución enchufable de cable a cable. El cableado de sistema premontado, comprobado conforme a las normas de calidad más exigentes, puede utilizarse mediante "plug & play".

Cableado de sistema Han® 1A premontado y sobremoldeado también disponible en versión con palanca o clip.
Cableado de sistema Han® 1A en el catálogo electrónico