Productos y soluciones

Cableado de sistema de señales M8/M12

La solución perfecta para cableado en entornos industriales adversos

Nuestras soluciones de cableado de señales M8/M12 pueden utilizarse en todo el sector industrial. Los factores clave en este contexto son la protección IP, la seguridad de conexión, la robustez, la resistencia a las vibraciones y la protección contra EMC. Los cables de sistema con codificación A M12, con caras de acoplamiento de 3, 4, 5, 8 y 12 polos, proporcionan soluciones idóneas para la transmisión de señales en entornos IP65/67. Para aplicaciones miniaturizadas, los cables de sistema M8 con codificación A son una alternativa que ahorra espacio con caras de acoplamiento de 3, 4 y 8 polos. Nuestras soluciones de cableado de señales han sido probadas y certificadas para todo el sector industrial.

Cables de sistema M8 con codificación A

Ideal para aplicaciones miniaturizadas

Los cables de sistema M8 sobremoldeados son perfectos para aplicaciones de cableado industrial. La cara de acoplamiento M8 con codificación A reduce hasta un 30% las necesidades de espacio con respecto a una cara de acoplamiento M12 con codificación A convencional. Por este motivo, resulta especialmente idónea para aplicaciones miniaturizadas. Los cables de sistema se ofrecen en versiones blindadas y sin blindar.

  • Diseño miniaturizado y robusto para entornos IP65/67
  • 30% más pequeños que la cara de acoplamiento M12
  • Caras de acoplamiento de 3, 4 y 8 polos
  • Variantes rectas y acodadas
  • Versiones blindadas y sin blindar
  • Disponible con diversos materiales de cubierta: incluyendo PVC y PUR
Al catálogo electrónico

Cables de sistema M12 con codificación A

Ideal para transmisión de señales

Los cables de sistema M12 sobremoldeados son perfectos para aplicaciones de cableado industrial. Los cables de sistema M12 con codificación A están disponibles en variantes de 3 a 12 polos. Todos los cables de sistema se ofrecen en versiones blindadas y sin blindar.

  • Diseño robusto para entornos IP65/67
  • Caras de acoplamiento de 3, 4, 8 y 12 polos
  • Variantes rectas y acodadas
  • Versiones blindadas y sin blindar
  • Disponible con diversos materiales de cubierta: incluyendo PVC y PUR
al Catálogo electrónico
Cableado de sistema de señales M8/M12