Productos y soluciones

Cableados M23

La conexión perfecta siempre que necesite reemplazar fácilmente los componentes de la unidad.

Los conjuntos de cable M23 de HARTING permiten conexiones y suministros compactos y muy robustos para los componentes de accionamiento que pueden transportar los tres suministros esenciales industriales: datos, señales y potencia. El usuario dispone de numerosas opciones de elección entre los aislantes M23 y también puede elegir diferentes longitudes de cable. Esto proporciona una completa flexibilidad de aplicación para uso con accionamientos en sistemas de transporte, instalaciones de embalaje o máquinas herramienta.

El cableado moldeado y premontado puede conectarse como una solución Plug & Play. Simplifica la instalación, está protegido contra manipulaciones y, gracias a su estrecho tamaño, está diseñado de forma óptima para la alineación de varios conectores contiguos.

El material de cubierta del cable puede ser PUR o PVC, de acuerdo con la aplicación. La base completamente metálica ofrece una excelente resistencia EMC y protección contra la suciedad y los líquidos (IP67).

Premontado y utilizable directamente: el cableado M23 de HARTING
Cableados M23 en el catálogo electrónico