Los conectores aumentan el valor de las inversiones en energía eólica
El valor de una turbina eólica (TE) no solo viene dado por la inversión en maquinaria y el acondicionamiento del terreno, sino también por el uso que posteriormente se dé al equipo. A largo plazo, usar componentes que simplifican la instalación y el mantenimiento puede aumentar enormemente el valor de la planta. Si un fabricante de turbinas eólicas utiliza conectores para interconectar eléctricamente los módulos de la planta, puede reducir los costes de inversión (CAPEX) y los de explotación (OPEX).
Un buen ejemplo de un componente que se cambia con regularidad en las TE es el anillo colector, es decir, la interfaz entre la góndola estacionaria y el buje giratorio. El anillo colector se utiliza para transmitir las señales hacia los sistemas de paso que determinan el ángulo de incidencia de las palas del rotor. Esta interfaz puede tener un diseño enchufable: la solución de HARTING utiliza aislantes Han-Modular® y el bastidor articulado Han-Modular®.
La solución enchufable ofrece muchas ventajas frente al cableado fijo. El anillo colector se puede cambiar con más rapidez, acortando así los tiempos de inactividad.
Durante el mantenimiento en el taller de servicio técnico, el anillo colector se puede cambiar sin intervenir en el sistema de paso ni desmontar los cables de conexión. Los montadores del servicio técnico que trabajen en la góndola no necesitarán herramientas especiales. Gracias a ello, se reducirán los costes de mantenimiento y reparación.
El uso de conectores puede ayudar a reducir tanto la inversión inicial como los costes de instalación. En la mayoría de TE, los armarios eléctricos siguen teniendo cableado directo. Estos armarios se cablean y se prueban durante el montaje en fábrica. Luego, las conexiones se desconectan y se restablecen al nivel de sistema para repetir el proceso después de otra desconexión sobre el terreno.
HARTING ofrece una amplia gama de conectores con diseño enchufable para armarios eléctricos o secciones interiores. Las series Han® B, Han® Eco, Han-Com®, Han® E y Han-Modular® sirven para este fin.
Serie de conectores Han®
Han-Modular®
Han® B
Han-Eco®
Han-Com®
El uso de conectores agiliza el proceso de instalación y hacen que la TE sea más modular. Asimismo, los conectores ofrecen opciones para modularizar armarios eléctricos.
El valor de las conexiones enchufables a la hora de instalar y explotar una TE se puede ilustrar con muchos otros ejemplos de aplicación.
El diagrama adyacente muestra las áreas donde los conectores simplifican la instalación/inversión (CAPEX) y las operaciones (OPEX), permitiendo así ahorrar. Cabe destacar que los conectores generan ahorros importantes incluso en la fase de inversión, ya que se montan e instalan sobre el terreno.
De esta manera los costes de instalación de los parques eólicos disminuyen, puesto que los procesos de montaje se acortan. Los conectores son una ayuda para cualquier montador que deba fijar componentes en ángulos inaccesibles de la góndola y la torre.
A largo plazo, si se evalúan los costes sobrevenidos por bienes de capital en una TE, el uso de conectores resulta indispensable. Los costes iniciales de estos conectores, que suponen menos del 0,5% de la inversión total, se amortizan después de solo unos pocos procesos de mantenimiento.
Además, con los tamaños que actualmente tienen las plantas convencionales (promedio en tierra: 3,3 MW), sin diseño modular que utilice conectores en poco tiempo la logística de instalación sería insuficiente.
Sus ventajas de un vistazo:
- Reducción de los costes de inversión en turbinas eólicas (CAPEX)
- Optimización de los costes de explotación de turbinas eólicas (OPEX)
- Instalaciones más rápidas en turbinas eólicas
- Mantenimiento eficiente y reparación sin necesidad de herramientas especiales