La PNO especifica HARTING ix Industrial® como nueva interfaz PROFINET

La nueva directriz de la PNO Tecnología de interconexión y cableado de Profinet: directriz para la versión 5.0 de PROFINET especifica la cara de acoplamiento ix Industrial® como una nueva norma para las aplicaciones Ethernet. La directriz se publicó oficialmente el 29 de junio de 2021 y proporciona a los usuarios de PROFINET un conjunto fiable de normas para el cableado industrial. Gracias a ix Industrial®, PROFINET se beneficia de una interfaz Ethernet significativamente más compacta y robusta que las anteriores soluciones RJ45: un camino hacia el futuro miniaturizado.

El 29 de junio de 2021, la Organización de Usuarios de PROFINET (PNO) publicó el documento "Tecnología de interconexión y cableado de PROFINET: directriz para la versión 5.0 de PROFINET", un nuevo conjunto de normas para el cableado compatible con PROFINET en equipos, sistemas y plantas industriales. La cara de acoplamiento ix Industrial® para la transmisión Ethernet representa un nuevo componente clave en la sección SPC "Componentes pasivos específicos". 

En consecuencia, los fabricantes de dispositivos compatibles con PROFINET están ahora en condiciones de desarrollar dispositivos más compactos sobre una base segura y fiable y, por tanto, de ahorrar un valioso espacio de instalación en el armario de control. Dado que el receptáculo del dispositivo ix Industrial® es un 70% más pequeño en comparación con las conexiones RJ45 conocidas, se puede duplicar el número de puertos para el mismo tamaño de dispositivo o, por el contrario, se puede diseñar un dispositivo mucho más compacto.

Además de la miniaturización y el ahorro de espacio que serán cada vez más vitales en el futuro, la interfaz HARTING ix Industrial® ofrece a los fabricantes y usuarios de dispositivos una ventaja en particular: un conector de alto rendimiento, fiable y de calidad industrial que allana el camino hacia el futuro.

ix Industrial®: un 70% más pequeño en el dispositivo. Certificado según la nueva directiva PROFINET desde el 29 de junio de 2021.

Propiedades principales:

  • 5000 ciclos de conexión
  • Cierre metálico robusto
  • Contactos con blindaje THR
  • Blindaje de 360 grados
  • Transmisión hasta 10 Gbit/s
  • PoE/PoE+ (alimentación a través de Ethernet)
  • Receptáculo del dispositivo un 70% más pequeño

Ventajas para los usuarios y fabricantes de PROFINET:

  • Contacto fiable en caso de golpes y vibraciones
  • Reducción de las interrupciones de los contactos
  • La indicación acústica durante la inserción señala el bloqueo seguro
  • El manejo sencillo y cómodo excluye el aflojamiento accidental
  • Nuevas opciones de miniaturización
  • Transmisión segura

En función de la aplicación, los usuarios pueden elegir entre una entrada de cable recta o acodada. Esto significa que incluso los espacios reducidos de los armarios de control no presentarán ningún problema. La interfaz ix Industrial®, que se adapta a los entornos más exigentes, también estará disponible en bases PushPull con protección IP65/67 a partir de otoño.

Los fabricantes de tecnología de medición consolidados en los mercados apoyan de forma fiable el estándar ix Industrial® con una amplia variedad de tecnología de medición.