Productos y soluciones
Datos de producto para ePLAN
Ahora, los usuarios de sistemas CAD eléctricos pueden descargar diversos datos de producto que resultan sumamente útiles. Las definiciones de tipo de conector HARTING para la serie de conectores industriales Han® están disponibles para sistemas EPLAN Electric P8 y EPLAN 5. Estas definiciones describen el número y etiquetado correctos de los contactos y de las cargas de los contactos. Gracias a ello, resulta mucho más fácil y rápido dibujar puntos de conexión y crear diagramas de conexión de terminales, así como asegurar la calidad. Además, permiten importar al sistema datos de producto de aproximadamente 2.000 piezas de la serie de conectores industriales Han® que pueden ser usados para crear automáticamente listas de piezas. Todos los datos están optimizados para el uso con EPLAN Electric P8 y EPLAN 5 y, al estar disponibles en una hoja de Excel, también se pueden usar para cualquier otro sistema CAD eléctrico.
Además, HARTING proporciona macros de producto EPLAN 5 para sus switches Ethernet Ha-VIS eCon 7050-A1. Estas macros hacen que todos los terminales se sitúen en la posición correcta, lo que permite a los desarrolladores ahorrar tiempo e incrementar la eficiencia.