HARTING apoya el récord mundial de conducción con el VW ID4: conducción en el coche eléctrico a través de 48 estados

Con el vehículo eléctrico a través de los EE. UU.

La movilidad eléctrica está cobrando impulso

No obstante, ¿ya han entrado los vehículos eléctricos en el gran mercado? Nuestra opinión es la siguiente: al menos estamos cerca de ello. Para disipar las últimas reservas de los escépticos sobre la potencia de permanencia de los vehículos eléctricos, el Grupo Tecnológico HARTING apoyó al fabricante de automóviles Volkswagen en un desafío extraordinario. Un SUV VW ID.4 Compact se enfrentó al siguiente desafío, pilotado por el experto en largas distancias Rainer Zietlow y su copiloto Derek Collins. Su destino: cruzar 48 estados de los Estados Unidos. Con salida y llegada en Herndon, Virginia, se propusieron bordear los Estados Unidos de América en el sentido de las agujas del reloj. Después de 97 días y 208 paradas en estaciones de recarga, el desafío se completó: ¡un récord mundial que incluye un registro en el Libro Guinness de los Récords! Ningún vehículo eléctrico había completado todavía una distancia tan larga a través de los Estados Unidos. 
Este fue el 17o proyecto de larga distancia que Zietlow emprendió con Volkswagen.

Cable de carga Modo 3 para VW

HARTING y Volkswagen mantienen una sólida colaboración, que se puso de manifiesto cuando HARTING ganó el Premio del Grupo Volkswagen 2020 en la categoría "E-Mobility".

ID4-Tour Video

"El VW ID.4 se diseñó y desarrolló para introducir los vehículos eléctricos en el gran mercado", afirma Zietlow. "El vehículo es ciertamente adecuado para la conducción de larga distancia, con espacio para una gran cantidad de equipamiento y toda la tecnología que los compradores desean encontrar en los SUV compactos". El ID.4 tiene una autonomía de 400 kilómetros por carga y cuenta con una función de carga rápida de CC que permite cargar hasta el 80% de su capacidad en 38 minutos. Por lo tanto, el ID.4 está indudablemente a la altura del desafío.

Con su participación en el Desafío, HARTING recalca su compromiso con la sostenibilidad y la reducción de las emisiones de CO2. La empresa desarrolla cables de carga y clavijas que son robustos, fiables y fáciles de usar en vehículos eléctricos, respaldando de esta manera el cambio actual a los vehículos eléctricos, que cada vez son más importantes en la lucha contra el cambio climático.

Estamos muy contentos de participar en esta competición. Somos conscientes de que uno de los mayores obstáculos para cambiar a los vehículos eléctricos es la preocupación de que no haya suficientes estaciones de recarga disponibles o que los propios vehículos no sean adecuados para la conducción de larga distancia. Estamos aquí para demostrar que un vehículo eléctrico es una solución viable, tanto si se trata de conducir distancias cortas como de emprender un viaje por carretera a través del país. La tecnología está disponible. La infraestructura está en servicio.

Jon DeSouza
Jon DeSouza, Presidente y Director Ejecutivo de HARTING América

Donación

Como en cada una de sus giras, Rainer Zietlow apoyó también esta vez a la organización benéfica internacional Aldeas Infantiles SOS, donando 10 centavos de dólar por cada milla recorrida a Aldeas Infantiles SOS en Coconut Creek, FL.