Productos y soluciones

Cableado de sistema

Su solución de cableado para datos, señales y potencia

El cableado de sistema de HARTING cumple los requisitos más diversos de la industria, del sector de la energía eólica y del mercado ferroviario. Además de una amplia gama de cajas de sensor-actuador, suministramos también soluciones prefabricadas para transmisión de datos, señales y potencia.. En función de su aplicación, puede utilizar conectores que también pueden montarse in situ y variantes sobremoldeadas con bases de plástico o metálicas. Además de soluciones normalizadas, ofrecemos variantes normalizadas que se adaptan de manera precisa para satisfacer sus requisitos individuales.

Datos (cobre)

Cableado de sistema Han® F+B

La solución perfecta para entornos con requisitos higiénicos estrictos

El sistema de un solo cable premontado y probado con la integración del bus de campo (Cat. 5e) permite velocidades de transmisión de hasta 100 Mbit/s.

 

Más información.

Cable de datos

Transmisiones fiables bajo condiciones ambientales adversas

Cable de datos de cobre HARTING para velocidades de transmisión Ethernet de 100 Mbit/s hasta 10 Gbit en entornos industriales, el sector ferroviario, así como la navegación y las aplicaciones costeras..

 

Más información.

Cableado de sistema HARTING ix Industrial® para datos

Nuestra respuesta a los desafíos que plantearán Industria 4.0 e IoT (Internet de las cosas).

Cable de sistema HARTING ix Industrial® pequeño y robusto con velocidades de transmisión de hasta 10 Gbit/s (Cat. 6A).

 

Más información.

Cableado de sistema M8/M12

Ideal para velocidades altas de transmisión de datos en entornos IP65/67

Cable de sistema M8 y M12 para transmisión de Fast Ethernet 100 Mbits/s (codificación D; Cat. 5), así como 10 Gbit/s (codificación X; Cat. 6A).

 

Más información.

Cableado de sistema RJ45

RJ45 para altas velocidades de transmisión de datos en entornos adversos

Soluciones RJ45 en bases no protegidas y protegidas para la transmisión de Fast Ethernet 100 Mbit/s (Cat. 5 y Cat. 5e) y hasta 10 Gbit/s Ethernet (Cat. 6A).

 

Más información.

Datos (fibra óptica)

Conjunto de cable de haz expandido

Fiable en las condiciones más adversas

La tecnología de haz expandido de HARTING es extremadamente robusta y resistente a los contaminantes. Este producto está diseñado para garantizar unas conexiones ópticas fiables y para funcionar en los entornos más adversos, difíciles y sucios.

 

Más información.

Uso de articulaciones giratorias de fibra óptica para aplicaciones giratorias

Transmisión por fibra óptica: una solución innovadora en sistemas giratorios

Solución de fibra óptica para transmisión de datos de banda ancha desde un sistema giratorio hasta un sistema estático.

 

Más información.

Señal

Cableado de sistema Han® 1A

Uso premontado y universal

Cableado de sistema Han® 1A, la solución compacta y robusta para la transmisión de señales.

 

Más información.

Cableado de sistema Han® F+B

La solución perfecta para entornos con requisitos higiénicos estrictos

El sistema de un solo cable premontado y probado permite hasta 10 A y 250 V en el rango de control.

 

Más información.

Cableado de sistema M23

Conexión robusta para componentes de accionamiento 

Cableado de sistema M23: la interfaz para la transmisión de señales.

 

Más información.

Cableado de sistema HARTING ix Industrial® para señal

Nuestra respuesta a los desafíos que plantearán Industria 4.0 e IoT (Internet de las cosas).

Cable de sistema HARTING ix Industrial®: pequeño y robusto para la transmisión de sistemas de BUS en serie y señales de 50 VCC y 1,5 A.

 

Más información.

Cable de sistema M8/M12

Ideal para transmisión de señales en IP65/67

Cables de sistema M8 y M12 para cableado en entornos industriales adversos. Las caras de acoplamiento de 3 a 12 polos con codificación A permiten la transmisión de señales en una amplia gama de aplicaciones.

 

Más información.

Conectores con regletero

La respuesta al aumento constante de la complejidad de los cables

Los conectores con regletero gestionan las transmisiones de señales y reducen los plazos de instalación; lo que a su vez ahorra tiempo y dinero. Nuestras cajas pasivas de sensor-actuador constan de ranuras M8 y M12 de plástico y normalizadas, junto con una amplia gama de opciones de conexión para el cable troncal.

 

Más información.

Potencia

Cableado de sistema Han® 1A

Uso premontado y universal

Cableado de sistema Han® 1A, la solución compacta y robusta para transmisión de potencia.

 

Más información.

Cableado de sistema Han® S 200

La conexión ideal para sistemas modulares de almacenamiento con baterías.

Los cables premontados permiten una puesta en servicio rápida y sencilla.

 

Más información.

Cableado de sistema Han® F+B

La solución perfecta para entornos con requisitos higiénicos estrictos

El sistema de un solo cable premontado y probado ofrece una alta capacidad de transporte de corriente en el rango de potencia.

 

Más información.

Cableado de sistema M23

Conexión robusta para componentes de accionamiento

Cableado de sistema M23: la interfaz para la transmisión de potencia.

 

Más información.

Específico de la marca

Desarrollo de una solución integral basada en la colaboración

Coingeniería

HARTING apoya a Siemens en el desarrollo de una nueva generación de convertidores de frecuencia.

 

Más información.

Cableado para suministro de potencia descentralizado

Cableado PULS FIEPOS: personalizado de un solo proveedor

Las soluciones premontadas garantizan que el suministro de potencia sea versátil, modular y descentralizado.

 

Más información.

Cables premontados para tecnología de accionamiento

Una solución de sistema que permite a los operadores de las instalaciones ahorrar entre el 15 y el 20 por ciento del tiempo necesario para el montaje y la puesta en servicio en el emplazamiento de construcción

 

¡Obtenga más información!

Cableado de sistema para accionamientos Armor™ PowerFlex®

Soluciones adecuadas a las condiciones ambientales

HARTING ofrece el producto de cables enchufables adecuado para la nueva serie PowerFlex® .

 

¡Obtenga más información!

Cableado de HARTING para automatizaciones de Siemens

Soluciones personalizadas para conectar productos Siemens

Nuestra gama de conjuntos de cables para automatización proporciona soluciones para distribución de potencia, conexiones de potencia entre dispositivos. Asimismo, contamos con una selección integral de cables blindados para conectar motores.

 

Más información.

Socio de producto Siemens para el SIMATIC MICRO-DRIVE

Suministro eficiente de datos, señales y potencia para sus instalaciones

Para el nuevo sistema de accionamiento servo SIMATIC MICRO-DRIVE, HARTING ofrece el producto de cable enchufable compatible que puede combinarse perfectamente con los motores Dunker o ebm-papst.

 

Más información.

Conjuntos de conexión de cable de motor para accionamientos SEW-EURODRIVE

En el lado del motor, numerosos motores de engranajes y sistemas de accionamiento son compatibles con los conectores industriales Han®. Ofrecemos juegos de conectores idóneos para diversos tipos de motores SEW-EURODRIVE, para el montaje de los cables de conexión de motores correspondientes.

 

Más información.