Han® 1A

Ruimtebesparende industriële connectoren voor spoorwegvoertuigen

Dankzij de flexibiliteit van de modulaire inzetstukken, kan de Han® 1A worden gebruikt voor diverse toepassingen (IP20/IP65), zoals deursystemen, verlichting, koplampen en nog veel meer.

Om energie te besparen en de beschikbare installatieruimte optimaal te gebruiken, zijn ontwikkelaars van railvoertuigen op zoek naar geminiaturiseerde oplossingen. Elektrische interfaces leveren ook een bijdrage aan de ontwikkeling, doordat deze steeds kleiner en efficiënter worden.

Met de Han® 1A presenteert HARTING een kleine, echter krachtige interface die duidelijk kleiner is dan de kleinste, rechthoekige, industriële connector van dit moment: de Han® 3A.

De nieuwe Benjamin van de Han®-familie heeft een modulair design en maakt gebruik van zwarte, kunststof kappen en behuizingen met verschillende kleurcoderingen. De productontwikkelaars hebben rekening gehouden met klanten die behoefte hebben aan kleine voorraden: het aantal modules of componenten is zo klein mogelijk gehouden.

Neemt tot 30% minder ruimte in beslag: de Han® 1A vergeleken met de volgende grotere serie, de Han® 3A

Volgens relevante spoorwegstandaarden

De spoorwegstandaarden vereisen een datatransmissie die zelfs in omgevingen met zware belastingen niet wordt gestoord. Voor connectoren betekent dit dat de transmissie van data en signalen doeltreffend moet worden beschermd tegen elektrische en magnetische interferentie. Voor dergelijke toepassingen is de Han® 1A bijzonder geschikt, omdat deze isolatielichamen biedt die een dubbele kamer hebben voor het insteken van een afschermingsplaat, zij-aan-zij met Han® D-contacten en een PE. Het maximale vermogens- en signaalniveau dat onder de afscherming kan worden overgedragen is 10 A/400 V.

Han® 1A, bijv. voor de voeding van deuraandrijvingen en toegangssystemen

Adapters evenals contactinzetstukken voor M12, D-gecodeerd, en M12, X-gecodeerd, zijn ook verkrijgbaar. Deze maken een datatransmissie in het railvoertuig mogelijk, die is afgeschermd tegen interferentie. De eerste oplossing garandeert een ongestoorde datatransmissie volgens Cat. 5, de tweede is in overeenstemming met Cat. 6A.

Dankzij de modulariteit en de vele verschillende gebruiksmogelijkheden is de Han® 1A toepasselijk, wanneer kleine aandrijvingen, sensoren en apparaten dienen te worden gevoed. Op het gebied van treinvoertuigtechniek houdt dit bijv. de voeding van deuraandrijvingen en ingangssystemen, verlichting, koplampen, luidsprekers, schermen, informatieborden, waarschuwings- en alarmlichten, drukknoppen, wissers of signaalgeneratoren in.

HARTING Han® 1A - Compact, robust and versatile

Catalogi, brochures, folders

Meer te weten komen over de Han® 1A

Productmonster aanvragen

Hebt u interesse om ruimte te besparen met Han® 1A? Vraag uw gratis monster aan om een eerste indruk van uw voordelen te krijgen.
Ik ga akkoord met het Privacybeleid en de Algemene gebruiksvoorwaarde.