PNO specificeert HARTING ix Industrial® als nieuwe PROFINET-interface

De nieuwe PNO-richtlijn Profinet-bekabeling en onderlinge verbindingstechnologie - richtlijn voor PROFINET-versie 5.0 specificeert het aansluitvlak van de ix Industrial® als een nieuwe standaard voor ethernet-toepassingen. De richtlijn werd op 29 juni 2021 officieel gepubliceerd en biedt PROFINET-gebruikers een betrouwbaar geheel van regels voor industriële bekabeling. Dankzij de ix Industrial® profiteren PROFINET-gebruikers van een ethernet-interface die aanzienlijk compacter en robuuster is dan de eerdere RJ45-oplossingen - een weg naar de geminiaturiseerde toekomst.

Op 29 juni 2021 publiceerde de PROFINET User Organization (PNO, PROFINET-gebruikersorganisatie) de PROFINET-bekabeling en onderlinge verbindingstechnologie - richtlijn voor PROFINET-versie 5.0, een nieuw geheel aan regels voor PROFINET-conforme bekabeling in industriële apparatuur, systemen en fabrieken. Het aansluitvlak van de ix Industrial® voor ethernet-transmissie vertegenwoordigt een belangrijke nieuwe component in de paragraaf SPC "Specifieke passieve componenten". 

Fabrikanten van PROFINET-conforme apparaten zijn nu dan ook in staat om op een veilige en betrouwbare basis compactere apparaten te ontwikkelen en daarbij waardevolle installatieruimte te besparen in de besturingskast. Gezien de 70% kleinere ix Industrial®-apparaataansluiting in vergelijking met de bekende RJ45-verbindingen kan het aantal poorten voor dezelfde apparaatafmeting worden verdubbeld of kan een apparaat worden ontworpen dat daarentegen aanzienlijk compacter is.

Naast de miniaturisering en ruimtebesparingen die in de toekomst steeds belangrijker zullen worden, biedt de ix Industrial®-interface van HARTING fabrikanten en gebruikers één ding in het bijzonder: een betrouwbare connector met hoge prestaties en van industriële kwaliteit die de weg plaveit naar de toekomst.

ix Industrial® - 70% kleiner in het apparaat. Gecertificeerd volgens de nieuwe PROFINET-richtlijn d.d. 29 juni 2021.

Belangrijkste eigenschappen:

  • 5000 aansluitcycli
  • Robuuste, metalen vergrendeling
  • THR-afschermingscontacten
  • 360 graden afscherming
  • Transmissie tot en met 10 Gbit/sec
  • PoE/PoE+
  • 70% kleinere apparaataansluiting

Voordelen voor PROFINET-gebruikers en fabrikanten:

  • Betrouwbaar contact in geval van schokken en trillingen
  • Minder contactonderbrekingen
  • Geluidsfeedback tijdens insteken signaleert veilige vergrendeling
  • Eenvoudige, comfortabele hantering sluit onopzettelijk losraken uit
  • Nieuwe miniaturiseringsopties
  • Beveiligde transmissie

Afhankelijk van de toepassing kunnen gebruikers kiezen tussen een rechte of een haakse uitgang. Dat betekent dat zelfs beperkte ruimten in besturingskasten geen problemen veroorzaken. Als voorziening voor veeleisende omgevingen zal de ix Industrial®-interface vanaf de herfst ook beschikbaar zijn in IP65/67-beschermde PushPull-behuizingen.

Gerenommeerde fabrikanten op de markt voor meettechnologie ondersteunen de ix Industrial®-standaard op betrouwbare wijze met een scala aan oplossingen voor de meettechnologie.