Nu niet stoppen – het intelligente stoppunt
Om ervoor te zorgen dat de werkstukken precies arriveren op het moment dat ze nodig zijn, zorgt het intelligente stoppunt voor de correcte start- en stoppunten in de HAII4YOU-fabriek. In Industry 4.0 staat dit bekend als een cyber-fysiek-systeem (CPS); dit systeem biedt de modules de mogelijkheid met elkaar te communiceren en onderling te coördineren. Verdeelde verwerkingscapaciteit voor onze klanten kan alleen op een modulaire en compacte manier worden geïmplementeerd en in een netwerk worden gekoppeld, wanneer er gebruik wordt gemaakt van connectoren van HARTING.
Cyber-fysieke-systemen, zoals het intelligente stoppunt, moeten aan de speciale vereisten van Industry 4.0 voldoen. Deze moeten klein, robuust, modulair, snel en gemakkelijk in gebruik zijn. De toegepaste connectoren moeten ook aan deze uitdagingen voldoen. HARTING biedt haar klanten reeds alle noodzakelijke verbindingscomponenten voor cyber-fysieke-systemen.
Deze systemen hebben gedecentraliseerde installaties en moeten worden verbonden met hun drie industriële levenslijnen: vermogen, signalen en data. Afhankelijk van de grootte van het CPS, vereist dit schaalbare oplossingen voor de behuizingsverbindingen en interne bedrading. Met modulariteit in gedachten levert HARTING robuuste PushPull-connectoroplossingen met M12, RJ45, USB, voeding en vele andere aansluitvlakken. Deze oplossingen creëren de benodigde veelzijdigheid voor iedere toepassing van het intelligente stoppunt. De rol van de connector verandert van een puur installatie-object naar een gebruikscomponent.
Om ervoor te zorgen dat het stoppunt zo klein en compact mogelijk blijft, worden onze har-flex®- en har-flexicon®-connectoren binnenin de behuizingen gebruikt. In combinatie met de apparaatverbindingen, maken deze connectoren momenteel een onbeperkte schaalbaarheid van verdeelde computersystemen mogelijk en bevorderen dus de miniaturisering. Het nagenoeg unieke productassortiment van HARTING biedt reeds oplossingen om succesvol richting Industry 4.0 te gaan.