Live-webinars
Webinarseries Spoorwegen
In deze serie introduceert HARTING systeemconcepten voor de belangrijkste trends in de spoorwegindustrie.
LIVE-WEBINARSERIES VAN JANUARI TOT APRIL 2021
Met uw registratie kunt u deelnemen aan alle webinarseries over de spoorweg, die van januari tot april 2021 plaatsvinden. Het staat u vrij om aan één webinar mee te doen of aan alle vier sessies. U kunt zich ook registreren als u geen tijd hebt om live te kijken. U ontvangt een e-mail na ieder webinar met een link naar de video-opname.
ONDERWERPEN EN SESSIES
28 JANUARI 2021 (nu beschikbaar on-demand, direct na uw registratie)
Krachtige interfaces voor zeer hoge transmissiesnelheden
3 MAART 2021 (nu beschikbaar on-demand, direct na uw registratie)
Krachtige interfaces voor hoge stromen en spanningen
31 MAART 2021 (nu beschikbaar on-demand, direct na uw registratie)
Oplossingen voor upgrade en aanpassing
22 APRIL 2021 (nu beschikbaar on-demand, direct na uw registratie)
Energie-efficiëntie door gewichtsvermindering
28 JANUARI 2021 (nu beschikbaar on-demand)
Krachtige interfaces voor zeer hoge transmissiesnelheden
De hoeveelheid datacommunicatie die is vereist in spoorwegvoertuigen, neemt toe. Passagiers willen in contact blijven met hun familie, vrienden en collega's door gebruik te maken van wifi. Tegelijkertijd geven passagiersinformatie- en entertainmentsystemen (PIES) informatie over de route, het weer, nieuws, amusement of reclame.
In dit webinar ontdekt u het volgende:
- Oplossingen voor toekomstbestendige datatransmissie in spoorwegvoertuigen
- Out-of-the-box high-performance ethernet-bekabeling (inclusief vezeloptiek)
- Toekomstige technologieën, zoals Single Pair Ethernet (SPE)
3 MAART 2021 (nu beschikbaar on-demand)
Krachtige interfaces voor hoge stromen en spanningen
De energieverdelingssector ondergaat momenteel een zeer dynamische fase. Bestaande eisen veranderen en nieuwe worden toegevoegd. Tegelijkertijd neemt de vermogensdichtheid toe en moeten systemen efficiënter worden. Hoge stromen en spanningen moeten efficiënt maar vooral veilig worden overgedragen.
In dit webinar ontdekt u het volgende:
- Een compleet nieuwe systeemarchitectuur voor energieverdeling in spoorwegvoertuigen, inclusief een alternatieve oplossing voor de UIC 552-interface
- Veilige oplossingen voor de transmissie van hoge stromen en spanningen in ruwe omgevingen
- Schaalbare oplossingen snel en gemakkelijk implementeren met goed doordachte codering
- Betrouwbaar afgeschermde oplossingen realiseren zonder krimpen of tapen
31 MAART 2021 (nu beschikbaar on-demand)
Oplossingen voor upgrade en aanpassing
Hoge betrouwbaarheid, lage bedrijfs- en onderhoudskosten, eenvoudige, probleemloze werking en voldoen aan de huidige standaarden en veiligheidsnormen - dit zijn de kenmerken die operators verwachten, wanneer hun verouderde machinepark wordt gereviseerd. De zogenaamde "vast bedrade" interfaces, die slechts een paar flexibiliteits- en aanpassingsopties bieden, moeten worden vervangen door zeer flexibele, en qua ruimte en gewicht geoptimaliseerde connectoroplossingen. Connectoren en voorgemonteerde kabelsets van HARTING ondersteunen een tijdbesparende en derhalve kostengeoptimaliseerde algemene revisie van spoorwegvoertuigen en bieden dankzij hun modulariteit optimale condities voor toekomstige aanpassingen/uitbreidingen.
In dit webinar ontdekt u het volgende:
- Hoe u bedrijfs- en onderhoudskosten kunt optimaliseren met plug & play-oplossingen
- Hoe u met slimme aanpassingsoplossingen kunt voldoen aan de huidige relevante standaarden voor het spoor
- Hoe u datanetwerken kunt aanpassen of uitbreiden om data met hoge overdrachtssnelheden te zenden
22 APRIL 2021 (nu beschikbaar on-demand)
Energie-efficiëntie door gewichtsvermindering
Fabrikanten van spoorwegvoertuigen proberen voortdurend het energieverbruik per gereden reizigerskilometer te verminderen. Naast het toenemende gebruik van capaciteit en het gebruik van efficiëntere aandrijvingen, is gewicht een van de belangrijkste hefbomen. Compacte en lichtere connectoren alsmede lichtere kabelmodules kunnen een meetbare bijdrage leveren. De potentiële besparingen lijken gering ten opzichte van het totale gewicht van een trein, maar dit kan oplopen tot een paar kilogram per spoorwegvoertuig.
In dit webinar ontdekt u het volgende:
- Connectoren leveren gewichtsbesparingen op tot 10 kg per spoorwegvoertuig
- Nieuwe systeemoplossingen om verdeelkasten te vervangen en tevens de kabelroute te optimaliseren
- Hoe toekomstgerichte bekabeling kan bijdragen aan gewichtsverlaging
- Hoe u bijvoorbeeld ruimte kunt besparen met onze nieuwe serie connectoren van Han® HPR Compact
Met uw registratie kunt u deelnemen aan alle webinarseries over de spoorweg, die van januari tot april 2021 plaatsvinden. Het staat u vrij om aan één webinar mee te doen of aan alle vier sessies. U kunt zich ook registreren als u geen tijd hebt om live te kijken. U ontvangt een e-mail na ieder webinar met een link naar de video-opname.