Miniaturisering tot en met de laatste millimeter
HARTING's har-flex® PCB-connector wordt door Festo gebruikt voor het implementeren van hun VTUG-kleppenblok, zodat deze over hoge stroomsnelheden beschikt in een compact design.
Voor pneumatische automatiseringssystemen zijn kleppenblokken onontbeerlijk. Moderne apparaten kunnen een veldbusfunctionaliteit hebben, zodat deze verschillende elektrische functies kunnen integreren. Naast de stroomsnelheid is het compacte design één van de belangrijkste producteigenschappen. Het Duitse bedrijf Festo is de uitvinder van het kleppenblok en is nu één van de toonaangevende leveranciers ter wereld van pneumatische en elektrische automatiseringstechnologie. Festo is nu bezig met het ontwerpen van een nog krachtigere, echter compacte variant van hun VTUG-kleppenblok op basis van HARTING's har-flex® PCB-connectoren.
Festo is nu bezig met het ontwerpen van een nog krachtigere, echter compacte variant van hun VTUG-kleppenblok op basis van HARTING's har-flex® PCB-connectoren. Met hun geminiaturiseerde pitch van 1,27 mm en het compacte design maken deze connectoren het ruimtebesparende design van apparaten mogelijk. De factor die van doorslaggevend belang is voor het gebruik in het VTUG-kleppenblok van Festo, is dat de 30-polige versie van HARTING precies het juiste aantal polen biedt. Dit geldt voor alle klanten van HARTING, aangezien de connectoren verkrijgbaar zijn in alle aantallen polen van 6 tot 100.
Ondanks de miniaturisering zijn deze connectoren zeer robuust. Naast de versterkte wanden van het isolatielichaam verzekeren de extra, aan de zijkant gemonteerde SMT-"drukmechanismen" dat er een voortdurend veilige verbinding met de PCB bestaat. Daardoor zijn de connectoren ideaal voor gebruik in industriële elektronica.