Han-Yellock® – flexibele interfaces voor spuitgietmachines
Om aan de hoge vereisten voor spuitgietonderdelen te kunnen voldoen en de oppervlakken van deze onderdelen prachtig te kunnen afwerken, moeten de relevante componenten tijdens de productie altijd naar behoren worden getempereerd. Temperatuurregeling wordt gegenereerd door apparaten die warmteoverdrachtsvloeistoffen gebruiken om spuitgietwerk-, kunststofinjectie- of rubberen injectiemallen te verwarmen of te koelen, zoals is vereist.
Voor geoptimaliseerde temperatuurregeling is een signaal- en buscommunicatie nodig, de data van temperatuursensoren alsmede voldoende vermogen. Door het gebruik van deze industriële levenslijnen variëren de regelkleppen van de systemen de temperatuur van de warmteoverdrachtsvloeistoffen en het regelproces. Voor een betrouwbaar design van interfaces die de vereiste data/signalen verzenden, evenals de voeding is de industriële connector Han-Yellock® een ideale oplossing.
Deze biedt voldoende ruimte voor bijv. de Han E®- en Han® CC-beschermde voedingsmodules. Met classificaties tot en met 40 A/830 V bieden deze connectoren voldoende reserves voor een efficiënt gebruik van de verwarmingsoverdrachtsvloeistof. Bovendien is de Han® CC Protected-module vingerveilig, d.w.z. dat deze de veiligheid van de operator verbetert bij het aansluiten of uittrekken van de connector.
Temperaturen worden geregistreerd door sensoren die ijzer-constantaan-bedrading gebruiken; een combinatie van materialen die zeer nauwkeurige meetresultaten genereert. Han E®-contacten volgens DIN IEC 584, type J, komen zeer dicht in de buurt van de materiaalcompositie, waardoor deze alleen uiterst kleine temperatuurverschillen toestaan bij het zenden van meetdata. De Han® DD-module wordt gebruikt voor het overdragen van signalen tussen de machine en de tempereerunit om bidirectioneel data en regelopdrachten uit te wisselen tussen deelnemers.
Het is een voordeel dat er geen gereedschappen nodig zijn voor de montage van de connectoren. De modules klikken vast in het Han-Yellock®-adapterframe en vormen een modulair, isolerend blok. Door de connectoren van de Han-Modular®-serie te integreren, staat Han-Yellock® een modulair design toe dat verschillende isolatiedelen integreert met een grote reeks elektrische opties. Het doel is om alle vereiste interfaces in één insteekverbinding te steken evenals om snelle aansluit- en uittrekprocessen mogelijk te maken, wanneer het gaat om onderhoud of vervanging van de tempereerunits.
Gebruikte componenten van HARTING:
Han-Yellock® – één systeem, veel functies – met Han-Modular®