Products & Solutions

RJ45-connector – HARTING RJ Industrial® – data-interfaces voor het ethernet

De RJ45-connector voor veeleisende taken: HARTING RJ Industrial® is een compleet, perfect afgestemd bekabelingssysteem voor het ethernet voor de gebouwenautomatisering en de industrie.

RJ45-connector voor veeleisende taken – van printplaten tot patchpanelen, ongeacht of die volgens IP20 of IP65/67 moeten zijn, in beproefde Han® 3 A-kappen/behuizingen. De HARTING RJ Industrial® is een compleet, perfect afgestemd bekabelingssysteem voor het ethernet voor de gebouwenautomatisering en de industrie. Deze is een oplossing die voor alle toepassingen even goed functioneert.

In het middelpunt van het productassortiment van HARTING RJ Industrial® staat de RJ45-connector die zonder speciale gereedschappen in veld kan worden gedemonteerd. Het productassortiment zelf bevat nu alle producten voor ethernetcommunicatietechnologie, van PCB-contactdozen voor de integratie van apparaten tot en met industriële datacontactdozen. Een ander hoogtepunt zijn de hybride interfaces die datatransmissie en voeding in een RJ45-connector en kabels combineren, en dus 50% minder ruimte nodig hebben en kosten besparen en ruimte voor kabels.

RJ45-connectoren - het assortiment in één oogopslag

  • RJ45 PCB-contactdozen met en zonder omvormer van 10/100 Mbit/s tot 10 Gbit/s
  • Gemakkelijke en snelle in het veld afsluitbare RJ45-stekkers en aansluitingen voor datatransmissie in netwerken
  • Patchpanelen, DIN-railuitgangen en IP65/67-uitgangen
  • Uitgebreid assortiment aan patchkabels
  • Overeenkomstige accessoires zoals kabelconnectoren, beschermingsafdekkingen en gereedschappen

 

RJ45-stekker HARTING RJ Industrial – eigenschappen

  • Kan in het veld snel en eenvoudig worden geïnstalleerd – zonder speciale gereedschappen
  • Gecoördineerde producten voor 2-parig Industrial Ethernet: zoals PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP en toepassings-neutraal 4-parige bekabeling
  • Industrieconforme en robuuste verbindingstechnologie
  • Uitstekende schok- en trillingsbestendigheid volgens spoorwegstandaarden
  • Kan worden gebruikt in besturingskasten en in ruwe industriële omgevingen

Conform de standaarden

  • Consequent gebruik van bekabeling voor machines, fabrieken en IT

Dwarsprofiel

  • Kan worden gebruikt voor alle op het ethernet gebaseerde automatiseringsprofielen
  • Robuuste 4-draads bekabeling voor Fast Ethernet
  • 8-draads bekabeling voor Gigabit Ethernet en meer: voor een veelzijdig gebruik in de toekomst

Hoge prestaties

  • Continu-oplossing die zich uitstrekt van de printplaat tot de netwerkkast
  • Geschikt van 10/100 Mbit/sec tot en met 10 Gbit/sec, afhankelijk van het type
  • Gemakkelijk te onderhouden en voor het aanpassen en uitbreiden van het netwerk

Onafhankelijk van de omgeving

  • IP20/30, beschermde omgeving, besturingskast
  • IP65/67, industriële omgeving
  • IP65/67, buitenhuis en speciale toepassingen

Montage op locatie

  • IDC-afsluittechnologie voor stugge en flexibele geleiders
  • Gemakkelijk te installeren in het veld zonder speciale gereedschappen

Industrieel ethernet in één oogopslag en materialen