Products & Solutions
Han® 1A-systeembekabeling voor signaaltransmissie
Voorgemonteerd en universeel te gebruiken in de kleinste installatieruimte
Miniaturisering is een constante en reële uitdaging in de industrie. Kleinere en compactere interfaces zijn nodig voor steeds kleinere transmissies, bijvoorbeeld in de machinebouw of de robotica.
Alleen "plug en play" - klaar!
De kleinste connector in het Han®-assortiment is de Han® 1A. Hoewel deze bij uitstek geschikt is voor assemblage "in het veld", zijn de werkomstandigheden op locatie vaak niet ideaal om deze veilig te verwerken. Hiervoor heeft HARTING een productassortiment met voorgemonteerde systeemkabels.
Voorgemonteerd volgens de specificaties van de klant, met PVC-kabel van industriële kwaliteit en getest volgens de kwaliteitsrichtlijnen van HARTING. Voor de gebruiker is alleen "plug en play" aan de orde. Dientengevolge is de aansluiting compact, snel en zonder het risico van bedradingsfouten die snel kunnen optreden bij de assemblage in het veld.
De signaaltransmissie is 6,5 A en 50 V. Alle systeemkabels voldoen aan beschermingsgraad IP65, wanneer deze zijn ingestoken.
Han® 1A-systeembekabeling wordt gebruikt in verwarmingen, ventilatoren, besturingsstations en industriële verlichting, kleine motoraandrijvingen, trilgoten en transportbanden, en verbindingen in schakelkasten.
Uw voordelen in één oogopslag:
- 100% geteste kabelmodules
- Lichtgewicht en compacte connectoren
- Hoge flexibiliteit
- Kortere installatietijden
- Kostenverlaging
- Speciale PVC-kabel
- Versie: 12-polig (6,5 A/50 V)
- Beschermingsklasse IP65
Han® 1A als opnieuw gegoten versie
Met de opnieuw gegoten versie voor de Han® 1A-signaalsysteembekabeling volgen we de trend in de richting van miniaturisering. Deze compacte en robuuste systeemkabels dragen energie over tot en met 6,5 A en 50 V en voldoen aan beschermklasse IP66/67 in een steekbare kabel-naar-kabel-oplossing. Getest volgens de hoogste kwaliteitsstandaarden, is de voorgemonteerde systeembekabeling bruikbaar via "plug & play".
Uw voordelen in één oogopslag:
- Robuuste constructie - geschikt voor de industriële omgeving
- Beschermingsklasse IP66/67 - hoge bescherming tegen water en stof
- Opnieuw gegoten kabelmodule
- Tijdbesparingen tijdens de installatie dankzij de plug & play-oplossing