Productos y soluciones

Cableado de sistema Han® 1A para transmisión de potencia

Premontado y universalmente utilizable en el espacio de instalación más pequeño

La tendencia a la miniaturización no es nueva, es un desafío constante y recurrente en la industria. Se necesitan interfaces cada vez más pequeñas y compactas para accionamientos cada vez más pequeños, por ejemplo en robótica o ingeniería mecánica.

Alta calidad a través de sistemas de cable premontados

La conexión más pequeña en la cartera de productos Han® es Han® 1A. Aunque es ideal para el montaje "sobre el terreno", las condiciones de trabajo in situ no suelen ser las ideales para procesarlas con seguridad. Aquí, HARTING tiene una gama de productos con  cables de sistema premontados  para esto.

Premontado según las especificaciones del cliente, con cable de PVC de grado industrial y probado de acuerdo con las altas directrices de calidad de HARTING, todo lo que se requiere del usuario es realizar la conexión "plug and play". Por lo tanto, la conexión es compacta, rápida y sin el riesgo de errores de cableado que pueden ocurrir rápidamente durante el montaje de campo.

Los rangos de potencia de las versiones 3+PE y 5+PE transmiten un máximo de 16 A y 400 V. La versión apantallada está diseñada con 10 A y 400 V para áreas particularmente propensas a fallos. Todos los cables del sistema cumplen el grado de protección IP65 cuando se conectan.

El cableado de sistema Han® 1A se utiliza en calentadores, ventiladores, terminales de control e iluminación industrial, accionamientos de pequeños motores, transportadores vibratorios y cintas transportadoras, y para realizar conexiones dentro de armarios eléctricos.

Cableado de sistema Han® 1A premontado para transmisión de potencia, disponible en versión con palanca o clip.

Variante sobremoldeada para entornos industriales

De acuerdo con la tendencia hacia la miniaturización, HARTING ofrece ahora el cableado de sistema de potencia Han® 1A sobremoldeado. Estos cables de sistema compactos y robustos transmiten una potencia de hasta 16 A y 400 V. Proporcionan protección IP67 cuando están acoplados. Las soluciones de cableado premontadas se someten a las pruebas de calidad más exigentes para que puedan utilizarse inmediatamente mediante "plug & play".

Cableado de sistema Han® 1A premontado y sobremoldeado también disponible en versión con palanca o clip.
Cableado de sistema Han® 1A en el catálogo electrónico