Uso de PushPull para pedir ayuda pulsando un botón

"La seguridad es lo primero" en el metro de Nueva York: Boyce Technologies Inc.está instalando un nuevo sistema de llamada de emergencia para el que HARTING Technology Group ha suministrado el sistema de conectores adecuado: PushPull V4.

Las nuevas consolas de comunicación inalámbrica, llamadas Help Points (puntos de ayuda), aumentarán considerablemente la disponibilidad de información y la seguridad en la red de metro de Nueva York. Estos puntos de ayuda están fijados a columnas o paredes en cada estación y permitirán a los pasajeros obtener información o contactar directamente con un centro de control en caso de emergencia. Este centro de control podrá identificar de modo rápido y exacto la estación de la que procede la llamada y hablar con cada punto de ayuda individualmente. Los antiguos intercomunicadores analógicos, que no son fiables y tienen mala calidad de sonido, serán sustituidos para 2019. Se instalarán más de 6000 unidades nuevas.

Los puntos de ayuda son dispositivos verticales de última tecnología: los conectores debían caber en las delgadas bases y ser lo suficientemente resistentes para soportar las duras condiciones ambientales de los sistemas de transporte público. Nuestros conectores PushPull de la variante 4 fueron los elegidos. El fabricante Boyce incrustó el interfaz PushPull RJ45 en un rack especial.

Un conector versátil apto para cualquier tarea

En el metro de Nueva York, se utilizan modelos PushPull tales como interfaces RJ45 y las variantes de 7 pines híbrida y de 10 pines para transmisión de señales. Pero PushPull no es solo una solución para estaciones de llamada de emergencia. Boyce Technologies utiliza PushPull V4 para una amplia variedad de aplicaciones. Su carcasa, segura y fácil de usar, también sirve de interfaz fiable para barreras de cierre y ventiladores, además de para Gigabit Ethernet, alimentación a través de Ethernet, conexiones de fibra óptica e incluso para suministro de potencia.

Boyce Technologies y HARTING: Testimonio